Breuken

P       % @       d 1       % j

Breuken met P kunnen reële en complexe getallen bevatten, bewerkingstoetsen (T, V, etc.) en de meeste functietoetsen (F, % _, etc.).

In Classic modus of classic invoer in MathPrint™ modus wordt de deelstreep P op een regel getoond als een dikke streep, bijvoorbeeld  . Gebruik haakjes om duidelijk aan te geven welke berekeningsvolgorde u verwacht. Hoewel de standaard volgorde van bewerkingen geldt, hebt u controle over de manier waarop een uitdrukking wordt uitgewerkt door het plaatsen van de juiste haakjes in uw invoer.

Breukresultaten

Breukresultaten worden automatisch vereenvoudigd en de uitvoer is in de vorm van een onechte breuk.
Als u een gemengd getal als uitvoer wenst, gebruik dan de 4n/d³´Un/d conversie voor gemengde getallen aan het eind van de ingevoerde uitdrukking. Deze functie is te vinden in d 1: 4n/d³´Un/d.
Breukresultaten worden verkregen als de berekende waarde binnen de grenzen van de breuknotatie kunnen worden getoond zoals ondersteund door de rekenmachine en er geen decimale waarde is ingevoerd in de invoer-uitdrukking.
Als er decimale getallen zijn gebruikt of berekend in een teller of noemer van een breuk dan wordt het resultaat getoond als een decimaal getal. Het invoeren van een decimaal forceert het tonen van het resultaat in decimale notatie.
Gebruik % j (boven r) bij resultaten om omzettingen van breuken naar decimale getallen te proberen, binnen de grenzen voor het weergeven van breuken die door deze numerieke rekenmachine worden aangeboden.

Gemengde getallen en conversies

Met % @ voert u een gemengd getal in. Druk op de pijltjestoetsen om rond te gaan door de keuze voor de eenheid, de teller en de noemer.
d 1 converteert van eeenvoudige breuken naar gemengde getallen (4n/d³´Un/d) en omgekeerd.
% j converteert resultaten van breuken naar decimale getallen en andersom.

MathPrint™ invoer

Om in de modus MathPrint™ getallen en uitdrukkingen in de teller en de noemer in te voeren drukt u op P.
Druk op $ of # om de cursor tussen de teller en de noemer te verplaatsen.
Indrukken van P vóór of na getallen of functies kan de teller vooraf vullen met delen van uw uitdrukking. Let op het scherm als u toetsen indrukt om er zeker van te zijn dat u de uitdrukking precies zoals gewenst invoert.

Op het hoofdscherm

Om een eerdere invoer vanuit de geschiedenis in de teller of in het gehele deel van het gemengd getal te plakken, plaatst u de cursor in de teller of in het gehele deel van het het gemengd getal, drukt u op # om naar de gewenste invoer te scrollen en drukt u op < om de invoer in de teller of in het gehele deel van het gemengd getal te plakken.
Om een eerdere invoer vanuit de geschiedenis in de noemer te plakken, plaatst u de cursor in de noemer en drukt u op % # om naar de geschiedenis te springen. Druk op # om naar de gewenste invoer te gaan en druk dan op < om de invoer in de noemer te plakken.

Uitwerking van uw uitdrukking

Als u drukt op < om de ingevoerde uitdrukking uit te werken kunnen er haakjes worden geplaatst om duidelijk aan te geven hoe deze werd uitgewerkt en uitgerekend door de rekenmachine. Als dit niet is wat u verwacht, kopieer dan de ingevoerde uitdrukking en wijzig deze waar dit nodig is.

Classic Modus of Classic invoer

Als de cursor op een plaats voor klassieke invoer staat, plaats dan de teller-uitdrukking tussen haakjes en druk dan op P om de dikke schuine deelstreep weer te geven en voer dan de noemer-uitdrukking (ook tussen haakjes) in, om de berekening voor de opgave op de door u gewenste manier te laten verlopen.

Voorbeelden in MathPrint™ Modus

n/d, Un/d

P 3 $ 4 " T 1 % @ 7 $ 12 <

Opmerking: Haakjes worden automatisch toegevoegd.

4n/d³´Un/d

9 P 2 " d 1 <

f³´d

4 % @ 1 $ 2 " % j <

Voorbeeld

P 1.2 T 1.3 $ 4 <

Opmerking: Het resultaat is decimaal omdat er decimale getallen werden gebruikt in de breuk.

Voorbeeld

P M 5 T % b 5 F U 4 ( 1 ) ( 6 ) $ 2 ( 1 ) <

Voorbeelden in Classic-modus

n/d, Un/d

3 P 4 T 1 % @ 7 P 12 <

4n/d³´Un/d

9 P 2 d 1 <

f³´d

4 % @ 1 P 2 % j <

Haakjes

( 2 F U 1 ) P ( 2 F T 1 ) <