Operazioni memorizzate

% m       % n

% n permette di memorizzare un'operazione.

% m inserisce l'operazione nella schermata iniziale.

Per impostare un'operazione e richiamarla in seguito:

1. Premere % n.
2. Immettere qualsiasi combinazione di numeri, operazioni e/o valori.
3. Premere < per memorizzare l'operazione.
4. Premere % m per richiamare l'operazione memorizzata e applicarla all'ultimo risultato o all'immissione corrente.

Se si applica % m direttamente a un risultato % m, il contatore di iterazioni n=1 viene incrementato.

Esempi

Cancella operazione

% n

Se è presente un'operazione memorizzata, premere - per cancellarla.

Imposta operazione

V 2 T 3

 

<

Richiama operazione

4 % m

 

% m

 

% m

Ridefinisci operazione

-

% n -

F

<

Richiama operazione

5 % m

20 % m

Problema

Un negozio in zona permette di guadagnare punti fedeltà con cui si possono ottenere vari regali. Il negozio aggiunge 35 punti all'applicazione del telefono cellulare del cliente per ogni visita. Si desidera ottenere un download di musica che costa 275 punti. Quante visite ci vorranno? Attualmente si possiedono 0 punti.

% n -

T 35

<

0 % m

% m

% m

% m

% m

% m

% m

% m

Dopo 8 visite al negozio si avranno 280 punti, che sono sufficienti per il download.