Basi numeriche

% —

Conversione di base

% — visualizza il menu CONVR, che converte un numero reale nel numero equivalente in una base specificata.

1:8 Hex

Converte in numero esadecimale (base 16).

2:8 Bin

Converte in numero binario (base 2).

3:8 Dec

Converte in numero decimale (base 10).

4:8 Oct

Converte in numero ottale (base 8).

Tipo di base

% — " visualizza il menu TYPE, che permette di designare la base di un numero indipendentemente dalla modalità di base numerica corrente della calcolatrice.

1:h

Designa un intero esadecimale.

2:b

Designa un intero binario.

3:d

Designa un numero decimale.

4:o

Designa un intero ottale.

Esempi in modalità DEC

Nota: La modalità può essere impostata a DEC, BIN, OCT o HEX. Vedere la sezione Modalità.

d 8 Hex

-

127 % — 1 <

h 8 Bin

-

% ¬ % ¬

% — " 1

% — 2 <

b 8 Oct

-

10000000 % — " 2

% — 4 <

o 8 Dec

# < <

Logica booleana

% — ! visualizza il menu LOGIC, che permette di eseguire operazioni di logica booleana.

1:and

AND bit a bit di due interi

2:or

OR bit a bit di due interi

3:xor

XOR bit a bit di due interi

4:xnor

XNOR bit a bit di due interi

5:not(

NOT logico di un numero

6:2’s(

Complemento a 2 di un numero

7:nand

NAND bit a bit di due interi

Esempi

Modalità BIN:

and, or

-

q $ $ $ $

" " <

1111 % — ! 1

1010 <

1111 % — ! 2

1010 <

Modalità BIN:

xor, xnor

-

11111 % — ! 3

10101 <

11111 % — ! 4

10101 <

Modalità HEX:

not, 2’s

-

q $ $ $ $

" <

% — ! 6

% ¬ % ¬ )

<

% — ! 5

% i ) <

Modalità DEC:

nand

-

q $ $ $ $ <

192 % — ! 7

48 <