Conversioni

Il menu CONVERSIONS consente di eseguire fino a 20 conversioni (o 40 se si converte in entrambe le direzioni). La conversione deve essere eseguita alla fine di un'espressione. Verrà convertito il valore dell'intera espressione. Una conversione può essere memorizzata in una variabile.

per accedere al menu CONVERSIONS, premere % –. Premere uno dei numeri (1-5) per selezionare, oppure premere # e $ per scorrere e selezionare uno dei sottomenu di CONVERSIONS. I sottomenu comprendono le categorie English‑Metric, Temperature, Speed e Length, Pressure, e Power ed Energy.

 

Conversione English-Metric

in 4 cm

da pollici a centimetri

cm 4 in

da centimetri a pollici

ft 4 m

da piedi a metri

m 4 ft

da metri a piedi

yd 4 m

da iarde a metri

m 4 yd

da metri a iarde

mile 4 km

da miglia a chilometri

km 4 mile

da chilometri a miglia

acre 4 m2

da acri a metri quadrati

m2 4 acre

da metri quadrati ad acri

gal US 4 L

da galloni statunitensi a litri

L 4 gal US

da litri a galloni statunitensi

gal UK 4 L

da galloni britannici a litri

L 4 gal UK

da litri a galloni britannici

oz 4 gm

da once a grammi

gm 4 oz

da grammi a once

lb 4 kg

da libbre a chilogrammi

kg 4 lb

da chilogrammi a libbre

 

Conversione di temperature

¡F 4 ¡C

da gradi Farenheit a gradi Celsius

¡C 4 ¡F

Da gradi Celsius a gradi Farenheit

¡C 4 K

Da gradi Celsius a gradi Kelvin

K 4 ¡C

Da gradi Kelvin a gradi Celsius

 

Conversione di velocità e lunghezze

km/hr 4 m/s

da chilometri/ora a metri/secondo

m/s 4 km/hr

da metri/secondo a chilometri/ora

LitYr 4 m

da anni luce a metri

m 4 LitYr

da metri ad anni luce

pc 4 m

da parsec a metri

m 4 pc

da metri a parsec

Ang 4 m

da Angstrom a metri

m 4 Ang

da metri ad Angstrom

 

Conversione di potenza ed energia

J 4 kWh

da Joule a chilovattore

kWh 4 J

da chilowattore a Joule

J 4 cal

da Joule a calorie

cal 4 J

da calorie a Joule

hp 4 kW

da cavalli vapore a chilowatt

kW 4 hp

da chilowatt a cavalli vapore

 

Conversione di pressione

atm 4 Pa

da atmosfere a Pascal

Pa 4 atm

da Pascal ad atmosfere

mmHg 4 Pa

da millimetri di mercurio a Pascal

Pa 4 mmHg

da Pascal a millimetri di mercurio

 

Esempi

Temperatura

( M 22 ) % – 2

< <

 

(inserire i numeri negativi o le espressioni tra parentesi.)

 

Velocità, Lunghezza

-

( 60 ) %

– $ $ <

< <

 

Potenza, Energia

-

( 200 ) %

– $ $ $ $

< "

< <