Funzioni numeriche

d NUM

d " visualizza il menu NUM:

1:abs(

Valore assoluto

Sintassi: abs(valore)

2:round(

Valore arrotondato

Sintassi: round(valore,num. di decimali)

3:iPart(

Parte intera di un numero

Sintassi: iPart(valore)

4:fPart(

Parte frazionaria di un numero

Sintassi: fPart(valore)

5:int(

Massimo intero che è { al numero

Sintassi: int(valore)

6:min(

Minimo tra due numeri

Sintassi: min(valoreA,valoreB)

7:max(

Massimo tra due numeri

Sintassi: max(valoreA,valoreB)

8:mod(

Modulo (resto del primo numero P secondo numero)

Sintassi: mod(dividendo,divisore)

Esempi

abs(

d " 1

M % b 5 <

round(

d " 2

1.245 % ` 1 ) <

# # <

! ! ! ! ! 5 <

iPart(

fPart(

4 < 9 L z <

d " 3 z ) <

d " 4 z )

<

int(

d " 5

M 5.6 ) <

min(

max(

d " 6

4 % ` M 5 ) <

d " 7

.6 % ` .7 ) <

mod(

d " 8

17 % ` 12 ) <

# # < ! ! 6 <