Ordine delle operazioni

La TI-30X Pro MathPrint™ calcolatrice utilizza EOS™ (Equation Operating System) per il calcolo delle espressioni. All'interno di un livello di priorità, EOS™ calcola le funzioni da sinistra a destra e nel seguente ordine.

Espressioni tra parentesi.

Funzioni che necessitano di una ) e precedono l'argomento, come sin, log e tutte le voci di menu R³´P.

Funzioni che vengono immesse dopo l'argomento, come x2 e modificatori di unità di misura degli angoli.

Elevamento a potenza (^) e radici (x).

Nota: In modalità Classic, l'elevamento a potenza mediante il tasto G viene calcolato da sinistra a destra. L'espressione 2^3^2 viene calcolata come (2^3)^2, con un risultato di 64.

In modalità MathPrint™, l'elevamento a potenza mediante il tasto G viene calcolato da destra a sinistra. L'espressione 2^3^2 viene calcolata come 2^(3^2), con un risultato di 512.

La calcolatrice calcola le espressioni immesse con F e a da sinistra a destra in entrambe le modalità Classic e MathPrint™. La pressione dei tasti 3 F F viene calcolata come (32)2 = 81.

Segno negativo (M).

Frazioni.

Disposizioni semplici (nPr) e combinazioni (nCr).

Moltiplicazioni, moltiplicazioni implicite, divisioni e indicatori di angolo ±.

Addizioni e sottrazioni.

10°

Operatori logici and, nand.

11°

Operatori logici or, xor, xnor.

12°

Conversioni come 4n/d³´Un/d, F³´D, 4DMS.

13°

L

14°

< calcola l'espressione immessa.

Nota: Gli operatori di fine espressione e le conversioni di base n, come 4Bin, le conversioni di angoli 4DMS, 4Pfactor e le conversioni di numeri complessi 4Polar e 4Rectangle sono validi solo nella schermata iniziale. Sono ignorati nelle procedure guidate, nella visualizzazione delle tabelle delle funzioni e nelle funzioni dell'editor di dati dove il risultato dell'espressione, se valido, viene visualizzato senza conversione. Anche editor come in Matrice, Vettore e Risolutore di sistemi ignoreranno questi operatori di fine espressione nella riga di modifica.

Nota: Utilizzare le parentesi per indicare chiaramente l'ordine delle operazioni previsto per l'espressione immessa. Se necessario, le parentesi possono essere utilizzate per ignorare l'ordine delle operazioni seguito dagli algoritmi nella calcolatrice. Se il risultato non è come previsto, controllare in che modo è stata immessa l'espressione e aggiungere delle parentesi laddove necessario.

Esempi

+ Q P M

60 T 5 V M 12 <

(M)

1 T M 8 T 12 <

e +

% b 9 T 16 <

( )

4 V ( 2 T 3 ) <

( ) e +

4 ( 2 T 3 ) <

^ e

% b 3 G 2 " T 4 G 2 <

( ) e M

( M 3 ) F <

M 3 F <