Menu

I menu forniscono accesso a numerose funzioni della calcolatrice. Alcuni tasti menu, come % h, visualizzano menu singoli. Altri, come d, visualizzano menu multipli.

Premere " e $ per scorrere e selezionare una voce di menu o premere il numero corrispondente accanto alla voce. Per tornare alla schermata precedente senza selezionare la voce, premere -. Per uscire da un menu e tornare alla schermata iniziale, premere % s.

% h (tasto con un singolo menu):

RECALL VAR

1:x = 0

2:y = 0

3:z = 0

4:t = 0

5:a = 0

6:b = 0

7:c = 0

8:d = 0

d (tasto con più menu):

MATH

NUM

DMS

R³´P

1:4n/d³´Un/d

2:lcm(

3:gcd(

4:4Pfactor

5:sum(

6:prod(

1:abs(

2:round(

3:iPart(

4:fPart(

5:int(

6:min(

7:max(

8:mod(

1:¡

2:¢

3:£

4:r

5:g

6:4DMS

1:P 4 Rx(

2:P 4 Ry(

3:R 4 Pr(

4:R 4 Pq(