Memoria e variabili memorizzate

z       L       % h       % {

La TI-30X Pro MathPrint™ calcolatrice dispone di 8 variabili di memoria: x, y, z, t, a, b, c, e d. È possibile conservare come variabili di memoria i seguenti tipi di dati:

numeri reali o complessi
risultati di espressioni
calcoli provenienti da varie applicazioni come Distribuzioni
valori delle celle dell'editor di dati (memorizzati dalla riga di modifica)

Le funzioni della calcolatrice che utilizzano variabili utilizzeranno i valori memorizzati.

L permette di memorizzare valori nelle variabili. Premere L per memorizzare una variabile e premere z per selezionare la variabile da memorizzare. Premere < per memorizzare il valore nella variabile selezionata. Se la variabile contiene già un valore, tale valore viene sostituito dal nuovo valore.

z è un tasto multifunzione che permette di scorrere ciclicamente tra i nomi di variabile x, y, z, t, a, b, c, e d. È possibile utilizzare z per richiamare i valori memorizzati per queste variabili. Nell'immissione corrente viene inserito il nome della variabile, ma per calcolare l'espressione viene utilizzato il valore assegnato alla variabile. Per immettere due o più variabili di seguito, premere " dopo ciascuna di esse.

% h richiama i valori delle variabili. Premere % h per visualizzare un menu di variabili e rispettivi valori memorizzati. Selezionare la variabile che si intende richiamare e premere <. Il valore assegnato alla variabile viene inserito nell'immissione corrente e utilizzato per calcolare l'espressione.

% { cancella i valori delle variabili. Premere % { e selezionare 1:Yes per cancellare tutti i valori delle variabili. Ogni variabile statistica calcolata non sarà più disponibile nel menu Stat Vars. Ricalcolare le funzioni statistiche secondo necessità.

Esempi

Inizia con la schermata vuota

% s -

Cancella variabile

% {

1 (Seleziona Yes)

Memorizza

15 L z

 

<

Richiama

% h

 

< F <

 

L z z

 

<

 

z z

 

< W 4 <

Problema

In una cava di ghiaia sono stati aperti due nuovi scavi. Il primo misura 350 metri per 560 metri e il secondo misura 340 metri per 610 metri. Qual è il volume di ghiaia che è necessario che la compagnia estragga da ciascuno scavo per giungere a una profondità di 150 metri? E per giungere a 210 metri? Visualizzare i risultati in notazione tecnica.

q $ " " < -

350 V 560 L z <

340 V 610 L z z <

-

150 V % h

< <

-

210 V % h < <

Per il primo scavo, per giungere a una profondità di 150 metri è necessario che la compagnia estragga 29,4 milioni di metri cubi e che, per giungere a una profondità di 210 metri, estragga 41,16 milioni di metri cubi.

-

150 V z z <

210 V z z <

Per il secondo scavo, per giungere a una profondità di 150 metri è necessario che la compagnia estragga 31,11 milioni di metri cubi e che, per giungere a una profondità di 210 metri, estragga 43,554 milioni di metri cubi.