Bases de numération

% —

Conversion de base

% — affiche le menu CONVR, qui permet de convertir un nombre réel en son équivalent dans une base spécifiée.

1 : 8 Hex

Convertit au format hexadécimal (base 16).

2 : 8 Bin

Convertit au format binaire (base 2).

3 : 8 Dec

Convertit au format décimal (base 10).

4 : 8 Oct

Convertit au format octal (base 8).

Type de base

% — " affiche le menu TYPE, qui permet de désigner la base d'un nombre quel que soit le mode de base de numération actuel de la calculatrice.

1 : h

Désigne un entier hexadécimal.

2 : b

Désigne un entier binaire.

3 : d

Désigne un nombre décimal.

4 : o

Désigne un entier octal.

Exemples en mode DEC

Remarque : Les modes disponibles sont DEC, BIN, OCT et HEX. Voir la section Modes.

d 8 Hex

-

127 % — 1 <

h 8 Bin

-

% ¬ % ¬

% — " 1

% — 2 <

b 8 Oct

-

10000000 % — " 2

% — 4 <

o 8 Dec

# < <

Logique booléenne

% — ! affiche le menu LOGIC, qui permet d'appliquer la logique booléenne.

1 : and

AND bit à bit de deux entiers

2 : or

OU bit à bit de deux entiers

3 : xor

XOR bit à bit de deux entiers

4 : xnor

XNOR bit à bit de deux entiers

5 : not(

NOT logique d'un nombre

6 : 2’s(

Complément à 2 d'un nombre

7 : nand

NAND bit à bit de deux entiers

Exemples

Mode BIN :

and, or

-

q $ $ $ $

" " <

1111 % — ! 1

1010 <

1111 % — ! 2

1010 <

Mode BIN :

xor, xnor

-

11111 % — ! 3

10101 <

11111 % — ! 4

10101 <

Mode HEX :

not, 2’s

-

q $ $ $ $

" <

% — ! 6

% ¬ % ¬ )

<

% — ! 5

% i ) <

Mode DEC :

nand

-

q $ $ $ $ <

192 % — ! 7

48 <