Constantes
L'outil Constants permet d'accéder aux constantes scientifiques afin de les coller en différents endroits de la calculatrice TI-30X Pro MathPrint™. Appuyez sur % pour accéder à cet outil, et sur ! ou o" pour sélectionner le menu NAMES ou le menu UNITS ces mêmes 20 constantes physiques. Utilisez # et $ pour parcourir la liste des constantes des deux menus. Le menu NAMES affiche un nom abrégé à côté du caractère de la constante. Le menu UNITS comprend les mêmes constantes que le menu NAMES, mais les unités associées y sont affichées.
|
|
|
Remarque : Les valeurs des constantes affichées sont arrondies. Le tableau suivant présente les valeurs utilisées dans les calculs (NIST 2018).
|
Constante |
Valeur utilisé dans les calculs |
|
|---|---|---|
|
c |
vitesse de la lumière |
299792458 mètres par seconde |
|
g |
accélération de la pesanteur |
9,80665 mètres par seconde2 |
|
h |
constante de Planck |
6,62607015×10M34 joules.secondes |
|
NA |
nombre d'Avogadro |
6,02214076×1023 molécules par mole |
|
R |
constante molaire des gaz |
8,314462618 joules par mole par kelvin |
|
me
|
masse de l'électron |
9,1093837015×10M31 kilogrammes |
|
mp
|
masse du proton |
1,67262192369×10M27 kilogrammes |
|
mn
|
masse du neutron |
1,67492749804×10M27 kilogrammes |
|
mm
|
masse du muon |
1,883531627×10M28 kilogrammes |
|
G |
constante de gravitation |
6,6743×10M11 mètres3 par kilogramme par seconde2 |
|
F |
constante de Faraday |
96485,33212 coulombs par mole |
|
a0
|
rayon de Bohr |
5,29177210903×10M11 mètres |
|
re
|
rayon de l'électron |
2,8179403262×10M15 mètres |
|
k |
constante de Boltzmann |
1,380649×10M23 joules par kelvin |
|
e |
charge de l'électron |
1,602176634×10M19 coulombs |
|
u |
unité de masse atomique |
1,6605390666×10M27 kilogrammes |
|
atm |
atmosphère standard |
101 325 pascals |
|
H0 |
permittivité du vide |
8,8541878128×10M12 farads par mètre |
|
m0 |
perméabilité du vide |
1,25663706212×10M6 newtons par ampère2 |
|
Cc |
constante de Coulomb |
8,987551792261×109 mètres par farad |