Notation scientifique [EE]

E

E est une touche de raccourci permettant de saisir un nombre exprimé en notation scientifique Un nombre tel que (1.2 x 10-4) est saisi sur la calculatrice sous la forme 1.2E-4.

Exemple

2 E 5 <

Remarque : Entrez (2 x 105) à l'aide de la notation E de la calculatrice.

q $ " <

Remarque : Le mode SCI affiche les résultats en notation scientifique.

- <

-

4 E 2 V 6 E M 1 <

P 5 E 3 $ 2 E 4 <

% i % j

Exemple

Activité en écriture naturelle

-

( 5 V 10 G 3 " ) W ( 2 V 10 G 4 " ) <

En utilisant E

-

5 E 3 W 2 E 4 <