Modes

q

Sélectionnez les modes à l'aide de la touche q. Appuyez sur $ # ! " pour choisir un mode, puis sur < pour le valider. Appuyez sur - ou sur % s pour revenir à l'écran de calcul et travailler en utilisant les réglages de mode choisis.

Les réglages par défaut sont mis en surbrillance dans ces exemples d'écran.

DEGREE     RADIAN     GRADIAN - Définit le mode angulaire sur les degrés, les radians ou les grades.

NORMAL     SCI     ENG - Définit le mode de notation numérique. Les modes de notation numérique n'affectent que l'affichage des résultats ; ils n'ont aucune incidence sur la précision des valeurs stockées dans l'unité, qui elle reste maximale.

NORMAL affiche les résultats avec des chiffres à gauche et à droite du séparateur décimal, comme par exemple 123456.78.

SCI exprime les nombres en affichant un chiffre à gauche du séparateur décimal et la puissance de 10 appropriée, comme dans 1.2345678E5, qui correspond à la valeur (1.2345678×105), y compris les parenthèses pour garantir l'ordre des opérations.

ENG affiche les résultats sous la forme d'un nombre compris entre 1 et 999 fois 10 élevé à une puissance entière. La puissance entière est toujours un multiple de 3.

Remarque : E est une touche de raccourci permettant de saisir un nombre exprimé en notation scientifique Le résultat s'affiche au format de notation numérique sélectionné dans le menu Mode.

FLOAT     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - Définit le mode de notation décimale.

FLOAT (séparateur décimal flottant) affiche 10 chiffres maximum, plus le signe et le séparateur décimal.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (séparateur décimal fixe) indique le nombre de chiffres (0 à 9) à afficher à droite du séparateur décimal.

REAL     a+bi     r±q - Définit le format des résultats en nombres complexes.

REAL résultats au format réel

a+bi résultats au format algébrique

r±q résultats au format polaire

DEC     HEX     BIN     OCT - Définit la base de numération utilisée dans les calculs.

DEC décimal

HEX hexadécimal (Pour saisir les chiffres hexadécimaux A à F, utilisez % §, % ¨, etc.)

BIN binaire

OCT octal

MATHPRINT     CLASSIC

Le mode MATHPRINT affiche la plupart des entrées et des résultats au format d'écriture naturelle

Le mode CLASSIC affiche les entrées et les résultats sur une seule ligne.

Exemples des modes MathPrint™ et Classic

Mode MathPrint™

Mode Classic

Sci

Sci

Mode Float et touche de réponse à bascule

Mode Float et touche de réponse à bascule.

Fix 2 et touche de réponse à bascule

Fix 2

Un/d

Entrée Un/d

Exemple d'exposant

Exemple d'exposant

Exemple de racine carrée

Exemple de racine carrée

Exemple de racine cubique

Exemple de racine cubique