Mémoire et variables stockées
z L % h % {
La calculatrice TI-30X Pro MathPrint™ comporte 8 variables mémoire : x, y, z, t, a, b, c et d. Il est possible d'enregistrer dans une variable mémoire les éléments suivants :
| • | Nombres réels ou complexes |
| • | Résultats des expressions |
| • | Calculs effectués à partir de différentes applications (Distributions, par ex.) |
| • | Valeurs des cellules de l'éditeur de données (stockées à partir de la ligne d'édition) |
Les fonctions de la calculatrice faisant appel à des variables utiliseront les valeurs stockées dans ces variables.
L permet de stocker des valeurs dans des variables. Appuyez sur L pour stocker une valeur, puis sur z pour sélectionner la variable dans laquelle vous voulez stocker cette valeur. Appuyez sur < pour stocker la valeur dans la variable sélectionnée. Si cette variable contient déjà une valeur, celle-ci est remplacée par la nouvelle valeur.
z est une touches multi-pression permettant de faire défiler les noms des variables : x, y, z, t, a, b, c et d. z peut également servir à rappeler les valeurs stockées dans ces variables. Le nom de la variable est inséré dans l'entrée active, mais la valeur assignée à la variable est utilisée pour évaluer l'expression. Pour saisir plusieurs variables à la suite, appuyez sur " après chacune d'elles.
% h rappelle les valeurs des variables. Appuyez sur % h pour afficher un menu de variables et les valeurs stockées associées. Sélectionnez la variable à rappeler, puis appuyez sur <. La valeur assignée à la variable est insérée dans l'entrée active et est utilisée pour évaluer l'expression.
% { efface les valeurs des variables. Appuyez sur % {, puis sélectionnez 1:Yes pour effacer toutes les valeurs des variables. Les variables Var Stats calculées ne seront plus disponibles dans le menu Var Stats. Au besoin, recalculez les fonctions statistiques.
Exemples
|
Commencer par effacer l'écran |
% s - |
|
|
Clear Var |
% { 1 (active Yes) |
|
|
Stockage |
15 L z |
|
|
|
< |
|
|
Rappel |
% h |
|
|
|
< F < |
|
|
|
L z z |
|
|
|
< |
|
|
|
z z |
|
|
|
< W 4 < |
|
Activité
Dans une carrière de gravier, deux nouvelles excavations ont été réalisées. La première mesure 350 sur 560 mètres, tandis que la seconde mesure 340 sur 610 mètres. Quel volume de gravier l'entreprise doit-elle extraire de chaque excavation pour atteindre une profondeur de 150 mètres ? Pour atteindre 210 mètres ? Affichez les résultats en notation ingénieur.
|
q $ " " < - 350 V 560 L z < |
|
|
340 V 610 L z z < |
|
|
- 150 V % h |
|
|
< < |
|
|
- 210 V % h < < |
|
Concernant la première excavation, l'entreprise doit extraire 29,4 millions de mètres cubes pour atteindre 150 mètres de profondeur et 41,16 millions de mètres cubes pour atteindre 210 mètres de profondeur.
|
- 150 V z z < |
|
|
210 V z z < |
|
Concernant la seconde excavation, l'entreprise doit extraire 31,11 millions de mètres cubes pour atteindre 150 mètres de profondeur et 43,554 millions de mètres cubes pour atteindre 210 mètres de profondeur.