Muunnokset

CONVERSIONS-valikko sisältää yhteensä 20 muunnosta (tai 40, jos muunnetaan kumpaankin suuntaan). Muunnoksen on oltava lausekkeen lopussa. Koko lausekkeen arvo muunnetaan. Muunnoksen voi tallentaa muuttujaan.

Avaa CONVERSIONS-valikko näppäimillä % –. Valitse kohdat numeronäppäimillä (1–5) tai selaa näppäimillä # ja $ ja valitse jokin CONVERSIONS-valikon alavalikoista. Alavalikot sisältävät ryhmät English-Metric (brittiläinen-metrinen), Temperature (lämpötila), Speed, Length (nopeus ja pituus), Pressure (paine) sekä Power, Energy (teho ja energia).

 

Muunnokset brittiläisestä metriseksi

in 4 cm

tuumista senttimetreiksi

cm 4 in

senttimetreistä tuumiksi

ft 4 m

jaloista metreiksi

m 4 ft

metreistä jaloiksi

yd 4 m

jaardeista metreiksi

m 4 yd

metreistä jaardeiksi

mile 4 km

maileista kilometreiksi

km 4 mile

kilometreistä maileiksi

acre 4 m2

eekkereistä neliömetreiksi

m2 4 acre

neliömetreistä eekkereiksi

gal US 4 L

US-gallonoista litroiksi

L 4 gal US

litroista US-gallonoiksi

gal UK 4 L

brittiläisistä gallonoista litroiksi

L 4 gal UK

litroista brittiläisiksi gallonoiksi

oz 4 gm

unsseista grammoiksi

gm 4 oz

grammoista unsseiksi

lb 4 kg

paunoista kilogrammoiksi

kg 4 lb

kilogrammoista paunoiksi

 

Lämpötilan muunnokset

¡F 4 ¡C

Fahrenheit-asteista Celsius-asteiksi

¡C 4 ¡F

Celsius-asteista Fahrenheit-asteiksi

¡C 4 K

Celsius-asteista Kelvin-asteiksi

K 4 ¡C

Kelvin-asteista Celsius-asteiksi

 

Nopeuden ja pituuden muunnokset

km/hr 4 m/s

kilometriä/tunti -> metriä/sekunti

m/s 4 km/hr

metriä/sekunti -> kilometriä/tunti

LitYr 4 m

valovuosista metreiksi

m 4 LitYr

metreistä valovuosiksi

pc 4 m

parsekeista metreiksi

m 4 pc

metreistä parsekeiksi

Ang 4 m

Ångströmeistä metreiksi

m 4 Ang

metreistä Ångströmeiksi

 

Tehon ja energian muunnokset

J 4 kWh

jouleista kilowattitunneiksi

kWh 4 J

kilowattitunneista jouleiksi

J 4 cal

jouleista kaloreiksi

cal 4 J

kaloreista jouleiksi

hp 4 kW

hevosvoimista kilowateiksi

kW 4 hp

kilowateista hevosvoimiksi

 

Paineen muunnokset

atm 4 Pa

ilmakehästä pascaleiksi

Pa 4 atm

pascaleista ilmakehäksi

mmHg 4 Pa

elohopeamillimetreistä pascaleiksi

Pa 4 mmHg

pascaleista elohopeamillimetreiksi

 

Esimerkkejä

Lämpötila

( M 22 ) % – 2

< <

 

(Laita negatiiviset luvut tai lausekkeet sulkujen sisään.)

 

Speed, Length (nopeus, pituus)

-

( 60 ) %

– $ $ <

< <

 

Power, Energy (teho, energia)

-

( 200 ) %

– $ $ $ $

< "

< <