Vakiot

Constants (vakiot) -valikosta voit liittää tieteellisiä vakioita laskimen eri
TI-30X Pro MathPrint™ alueille. Näppäimillä % Œ voit avata ja näppäimellä ! taio" voit valita joko NAMES- tai UNITS-valikon, jotka sisältävät samat 20 fysikaalista vakiota. Voit selata näiden kahden valikon sisältämiä vakioita näppäimillä # ja $. NAMES-valikossa vakion merkin vieressä on sen nimilyhenne. UNITS-valikko sisältää samat vakiot kuin NAMES-valikko, mutta näkyvissä ovat vakioiden yksiköt.

Huomaa: Vakioiden arvot näkyvät pyöristettyinä. Laskutoimituksissa käytettävät arvot on esitetty alla olevassa taulukossa (NIST 2018).

Vakio

Laskutoimituksissa käytettävä arvo

c

valon nopeus

299792458 metriä/sekunti

g

painovoiman kiihtyvyys

9.80665 metriä/sekunti2

h

Planckin vakio

6.62607015×10M34 joulesekuntia

NA

Avogadron luku

6.02214076×1023 molekyyliä/mooli

R

ideaalinen kaasuvakio

8.314462618 joulea/mooli/Kelvin

me

elektronin massa

9.1093837015×10M31 kilogrammaa

mp

protonin massa

1.67262192369×10M27 kilogrammaa

mn

neutronin massa

1.67492749804×10M27 kilogrammaa

mm

myonin massa

1.883531627×10M28 kilogrammaa

G

yleinen painovoima

6.6743×10M11 metriä3/kilogramma/sekunti2

F

Faradayn vakio

96485.33212 coulombia/mooli

a0

Bohrin säde

5.29177210903×10M11 metriä

re

klassinen elektronin säde

2.8179403262×10M15 metriä

k

Boltzmannin vakio

1.380649×10M23 joulea/Kelvin

e

elektronin varaus

1.602176634×10M19 coulombia

u

atomimassayksikkö

1.6605390666×10M27 kilogrammaa

atm

standardi-ilmakehä

101325 pascalia

H0

tyhjiön permittiivisyys

8.8541878128×10M12 faradia/metri

m0

tyhjiön permeabiliteetti

1.25663706212×10M6 newtonia/ampeeri2

Cc

Coulombin vakio

8.987551792261×109 metriä/farad