Suorakulmaisesta napakoordinaatistoksi

d R³´P

Näppäimillä d ! avataan R³´P -valikko, joka sisältää funktiot koordinaattien muuntamiseksi suorakulma- (x,y) ja napakoordinaatiston (r,q) välillä. Aseta tarvittava kulmatila ennen laskutoimitusten aloittamista.

1:P ´Rx(

Muuntaa napakoordinaatistosta suorakulmaiseen ja näyttää x:n arvon.

Syntaksi: P ´Rx(r,q)

2:P ´Ry(

Muuntaa napakoordinaatistosta suorakulmaiseen ja näyttää y:n arvon.

Syntaksi: P ´Ry(r,q)

3:R ´Pr(

Muuntaa suorakulmaisesta napakoordinaatistoksi ja näyttää r:n arvon.

Syntaksi: R ´Pr(x,y)

4:R ´Pq(

Muuntaa suorakulmaisesta napakoordinaatistoksi ja näyttää q:n arvon.

Syntaksi: R ´Pq(x,y)

Esimerkki

Muunna napakoordinaatit (r,q) = (5,30) suorakulmakoordinaateiksi. Muunna sen jälkeen suorakulmakoordinaatit (x,y) = (3,4) napakoordinaateiksi. Pyöristä desimaalivastaukset yhden desimaalin tarkkuudelle.

R³´P

- q $ $ " " <

 

- d ! 1

5 % ` 30 ) <

d ! 2

5 % ` 30 ) <

 

d ! 3

3 % ` 4 ) <

d ! 4

3 % ` 4 ) <

Muunnoksesta (r,q) = (5,30) saadaan (x,y) = (,) ja (x,y) = (3,4) saadaan
(r,q) = (5.0,53.1).