Matematiikka

d MATH

d avaa MATH-valikon:

1:4n/d³´Un/d

Muuntaa yksinkertaisten murtolukujen ja sekalukujen välillä.

2:lcm(

Pienin yhteinen jaettava

Syntaksi: lcm(arvoA,arvoB)

3:gcd(

Suurin yhteinen tekijä

Syntaksi: gcd(arvoA,arvoB)

4:4Pfactor

Jaottomat tekijät

5:sum(

Yhteenlasku

Syntaksi: sum(lauseke,muuttuja,alaraja,yläraja)

(Classic-tilan syntaksi)

6:prod(

Tulo

Syntaksi: prod(lauseke,muuttuja,alaraja,yläraja)

(Classic-tilan syntaksi)

7:nDeriv(

Numeerinen derivaatta pisteessä valinnaisella toleranssiargumentilla, H, kun komentoa käytetään Classic-tilassa, Classic-syötteenä ja MathPrint™-tilassa.

Syntaksi: nDeriv(lauseke,muuttuja,piste[,toleranssi])

(Classic-tilan syntaksi)

8:fnInt(

Lukuvälin numeerinen integraali valinnaisella toleranssiargumentilla, H, kun komentoa käytetään Classic-tilassa, Classic-syötteenä ja MathPrint™-tilassa.

Syntaksi: fnInt(lauseke,muuttuja,alaraja,yläraja[,toleranssi])

(Classic-tilan syntaksi)

Esimerkkejä

4n/d³´Un/d

9 P 2 " d 1 <

lcm(

d 2

6 % ` 9 ) <

gcd(

d 3

18 % ` 33 ) <

4Pfactor

253 d 4 <

sum(

d 5

1 " 4 " z V 2 <

prod(

d 6

1 " 5 " 1 P z

" " <

Huomaa: Esimerkkejä ja lisätietoja on matemaattisten funktioiden kohdassa Numeerinen derivointi, nDeriv( ja Numeerinen integrointi, fnInt(.