Laskutoimitusten järjestys

TI-30X Pro MathPrint™ -laskin sieventää lausekkeet yhtälökäyttöjärjestelmän (EOS™) mukaisesti. EOS™-järjestelmän prioriteettijärjestyksen mukaisesti laskutoimitukset lasketaan vasemmalta oikealle seuraavassa järjestyksessä:

1.

Sulkeissa olevat lausekkeet

2.

Argumenttia edeltävät funktiot, joissa tarvitaan merkki ), kuten sin, log, sekä kaikki R³´P -valikon kohdat.

3.

Argumentin jälkeen syötettävät funktiot, kuten x2, sekä kulmayksiköiden määreet

4.

Potenssiin korotus (^) ja juuret (x)

Huomaa: Classic-tilassa eksponenttilauseke, jossa eksponentti on syötetty näppäimellä G, lasketaan vasemmalta oikealle. Lauseke 2^3^2 lasketaan kuten (2^3)^2, ja sen vastaus on 64.

MathPrint™-tilassa eksponenttilauseke, jossa eksponentti on syötetty näppäimellä G, lasketaan oikealta vasemmalle. Lauseke 2^3^2 lasketaan kuten 2^(3^2), ja sen vastaus on 512.

Laskin laskee lausekkeet, joissa on käytetty näppäimiä F ja a, vasemmalta oikealle sekä Classic- että MathPrint™-tilassa. Syöte 3 F F lasketaan kuten (32)2 = 81.

5.

Negaatio (M)

6.

Murtoluvut

7.

Permutaatiot (nPr) ja kombinaatiot (nCr)

8.

Kertolasku, implikoitu kertolasku, jakolasku ja kulman merkki ±

9.

Yhteen- ja vähennyslasku

10.

Loogiset operaattorit and, nand

11.

Loogiset operaattorit or, xor, xnor

12.

Muunnokset, kuten 4n/d³´Un/d, F³´D, 4DMS

13.

L

14.

< sieventää syötetyn lausekkeen.

Huomaa: Lausekkeen lopun operaattorit ja kantaluvun n muunnokset, kuten 4Bin, kulman muunnos 4DMS, 4Pfactor sekä kompleksiluvun muunnokset 4Polar ja 4Rectangle kelpaavat vain perusnäytöllä. Niitä ei huomioida ohjatuissa toiminnoissa, funktiotaulukkonäytössä eikä dataeditorin toiminnoissa, joissa lausekkeen tulos, mikäli kelvollinen, näkyy ilman muunnosta. Näitä lausekkeen lopussa olevia operaattoreita ei huomioida myöskään muokkausrivillä editoreissa, kuten matriisi-, vektori- ja yhtälönratkaisueditoreissa.

Huomaa: Ilmaise syöttämäsi lausekkeen laskutoimitusten suoritusjärjestys selkeästi sulkeiden avulla. Sulkeiden avulla voidaan tarvittaessa kumota laskimen algoritmien noudattama laskutoimitusten suoritusjärjestys. Jos vastaus ei ole odotusten mukainen, tarkista miten lauseke on syötetty ja lisää tarvittaessa sulkeita.

Esimerkkejä

+ Q P M

60 T 5 V M 12 <

(M)

1 T M 8 T 12 <

ja +

% b 9 T 16 <

( )

4 V ( 2 T 3 ) <

( ) ja +

4 ( 2 T 3 ) <

^ ja

% b 3 G 2 " T 4 G 2 <

( ) ja M

( M 3 ) F <

M 3 F <