Vektoren

Neben den Vektoroperationen im Menü MATH sind auch die folgenden Operationen zulässig. Die Dimensionen müssen korrekt sein:

Vektor + Vektor
VektorVektor
Skalarmultiplikation (z. B. 2 × Vektor)
Matrix × Vektor (Vektor wird als Spaltenvektor interpretiert)

% [vector] NAMES

% [vector] öffnet das Vektormenü NAMES, das Ihnen die Dimensionen der Vektoren anzeigt, die Sie bei Berechnungen verwenden können.

Die Dimension eines Vektors kann 1{dim{3 sein.

1:[u]

Definierbarer Vektor [u]

2:[v]

Definierbarer Vektor [v]

3:[w]

Definierbarer Vektor [w]

4:[Ans]

Letztes Matrix-Ergebnis ([Ans]=Zeile×Spalte) oder

letztes Vektor-Ergebnis ([Ans] dim=n).

Kann nicht bearbeitet werden.

Hinweis: Zellwerte sind umschaltbar. Um das vollständige präzise oder exakte Format anzuzeigen, markieren Sie die Zelle.

% [vector] MATH

% [vector] " öffnet das Vektormenü MATH. Hier stehen die folgenden Vektorberechnungen zur Verfügung:

1:DotProduct

Skalarprodukt zweier Vektoren mit derselben Dimension.

Syntax: DotP(Vektor1,Vektor2)

2:CrossProduct

Kreuzprodukt zweier Vektoren mit derselben Dimension.

Syntax: CrossP(Vektor1,Vektor2)

3:norm magnitude

Betrag eines Vektors.

Syntax: norm(Vektor)

% [vector] EDIT

% [vector] ! öffnet das Vektormenü EDIT. Hier können Sie die Vektoren [u], [v] und [w] definieren oder bearbeiten.

Hinweis: Drücken Sie r, um bei Bedarf das Zahlenformat in einer Zelle zu wechseln.

Beispiel

Definieren Sie den Vektor [u] = [ 0,5   8 ]. Definieren Sie den Vektor [v] = [ 2   3 ].

Berechnen Sie [u] + [v], DotP([u],[v]) und norm([v]).

[u] definieren

% [vector] !

 

< " <

 

<

1 P 2 < 8 <

[v] definieren

% [vector] ! $ <

" <

 

<

2 < 3 <

Vektoren addieren

% s

% [vector] <

T

% [vector] $ <

 

<

DotP

- -

% [vector] " <

 

% [vector] <

% `

% [vector] $ <

 

) <

.5 V 2 T 8 V 3 <

Hinweis: Das Skalarprodukt wird hier auf zwei Weisen berechnet.

norm

-

% [vector] " $ $ <

% [vector] $ < )

<

 

% b 2 F T 3 F "

<

Hinweis: Der Betrag wird hier auf zwei Weisen berechnet.