Zahlensysteme
%
Umwandeln der Basis
% öffnet das Menü CONVR, mit dem Sie eine reelle Zahl in die Darstellung in einem anderen Zahlensystem umwandeln können.
|
1:8 Hex |
Umwandlung ins Hexadezimalsystem (Basis 16) |
|
2:8 Bin |
Umwandlung ins Binärsystem (Basis 2) |
|
3:8 Dec |
Umwandlung ins Dezimalsystem (Basis 10) |
|
4:8 Oct |
Umwandlung ins Oktalsystem (Basis 8) |
Festlegen der Basis
% " öffnet das Menü TYPE, mit dem Sie unabhängig vom aktiven Zahlensystem eine Zahl mit einer bestimmten Basis eingeben können.
|
1:h |
Gibt an, dass es sich um eine ganze Zahl im Hexadezimalsystem handelt. |
|
2:b |
Gibt an, dass es sich um eine ganze Zahl im Binärsystem handelt. |
|
3:d |
Gibt an, dass es sich um eine Zahl im Dezimalsystem handelt. |
|
4:o |
Gibt an, dass es sich um eine ganze Zahl im Oktalsystem handelt. |
Beispiele im Modus DEC
Hinweis: Der Modus kann auf DEC, BIN, OCT oder HEX eingestellt werden. Siehe Abschnitt „Modi“.
|
d 8 Hex |
- 127 % 1 < |
|
|
h 8 Bin |
- % ¬ % ¬ % " 1 % 2 < |
|
|
b 8 Oct |
- 10000000 % " 2 % 4 < |
|
|
o 8 Dec |
# < < |
|
Boolesche Logik
% ! öffnet das Menü LOGIC, in dem Sie auf die Operatoren der Booleschen Logik zugreifen können.
|
1:and |
Bitweise Konjunktion (AND) zweier ganzer Zahlen |
|
2:or |
Bitweise Disjunktion (OR) zweier ganzer Zahlen |
|
3:xor |
Bitweise Kontravalenz (XOR) zweier ganzer Zahlen |
|
4:xnor |
Bitweise Äquivalenz (XNOR) zweier ganzer Zahlen |
|
5:not( |
Logische Negation (NOT) einer Zahl |
|
6:2’s( |
Zweierkomplement einer Zahl |
|
7:nand |
Bitweise NAND-Verknüpfung zweier ganzer Zahlen |
Beispiele
|
Modus BIN: and, or |
- q $ $ $ $ " " < 1111 % ! 1 1010 < 1111 % ! 2 1010 < |
|
|
Modus BIN: xor, xnor |
- 11111 % ! 3 10101 < 11111 % ! 4 10101 < |
|
|
Modus HEX: not, 2’s |
- q $ $ $ $ " < % ! 6 % ¬ % ¬ ) < % ! 5 % i ) < |
|
|
Modus DEC: nand |
- q $ $ $ $ < 192 % ! 7 48 < |
|