Dateneditor und Listenformeln
v
Durch Drücken von v wird der Dateneditor angezeigt, in dem Sie Daten in bis zu 3 Listen eingeben können (L1, L2, L3). Jede Liste kann bis zu 50 Elemente enthalten.
Hinweis: Diese Funktion steht nur im Modus DEC zur Verfügung.
Drücken Sie beim Bearbeiten einer Liste v, um die folgenden Menüs aufzurufen:
|
CLR |
FORMULA |
OPS |
|
1:Clear L1 2:Clear L2 3:Clear L3 4:Clear ALL |
1:Add/Edit Frmla 2:Clear L1 Frmla 3:Clear L2 Frmla 4:Clear L3 Frmla 5:Clear ALL |
1:Sort Sm-Lg... 2:Sort Lg-Sm... 3:Sequence... 4:Sum List... |
Daten eingeben und bearbeiten
| • | Mit ! " # $ können Sie eine Zelle im Dateneditor hervorheben und dann einen Wert eingeben. |
| • | Moduseinstellungen wie Zahlenformat, Fest-/Gleitkommamodus und Winkelmodus haben Einfluss auf die Anzeige eines Zellwerts. |
| • | Brüche, Wurzeln und p-Werte werden angezeigt. |
| • | Drücken Sie: |
| - | L in der Bearbeitungszeile einer Zelle, um den Wert der Zelle in einer Variablen zu speichern. |
| - | r, um das Zahlenformat zu wechseln, wenn eine Zelle hervorgehoben ist. |
| - | J, um eine Zelle zu löschen. |
| - | < -, um die Bearbeitungszeile einer Zelle zu löschen. |
| - | % s, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren. |
| - | % #, um zum Anfang einer Liste zu springen. |
| - | % $, um zum Ende einer Liste zu springen. |
| • | Verwenden Sie das Menü CLR, um Daten aus einer Liste zu löschen. |
Listenformeln (Menü FORMULA)
| • | Drücken Sie im Dateneditor v ", um das Menü FORMULA aufzurufen. Wählen Sie den geeigneten Menüeintrag, um in der hervorgehobenen Spalte eine Listenformel hinzuzufügen oder zu bearbeiten oder um Formeln aus einer bestimmten Liste zu löschen. |
| • | Wenn eine Datenzelle hervorgehoben ist, wird durch Drücken von L der Formelbearbeitungszustand geöffnet. |
| • | Im Formelbearbeitungszustand wird durch Drücken von v ein Menü angezeigt, mit dem L1, L2 oder L3 in die Formel eingefügt werden kann. |
| • | Formeln dürfen keinen Zirkelverweis wie L1=L1 enthalten. |
| • | Wenn eine Liste eine Formel enthält, wird in der Bearbeitungszeile der umgekehrte Zellname angezeigt. Zellen werden aktualisiert, wenn referenzierte Listen aktualisiert werden. |
| • | Um eine Formelliste zu löschen, löschen Sie zuerst die Formel und dann die Liste. |
| • | Wenn L in einer Listenformel verwendet wird, wird das letzte Element der berechneten Liste in der Variablen gespeichert. Listen können nicht gespeichert werden. |
| • | In den Listenformeln können alle Rechnerfunktionen verwendet und reelle Zahlen eingesetzt werden. |
Optionen (Menü OPS)
Drücken Sie im Dateneditor v !, um das Menü OPS aufzurufen. Wählen Sie den geeigneten Menüeintrag, um:
| • | Werte vom kleinsten bis zum größten oder vom größten bis zum kleinsten zu sortieren. |
| • | eine Folge von Werten zu erstellen, um eine Liste zu füllen. |
| • | die Elemente in einer Liste zu summieren und sie zur weiteren Untersuchung in einer Variablen zu speichern. |
Beispiel
|
L1 |
v v 4 v 1 P 4 $ 2 P 4 $ 3 P 4 $ 4 P 4 < |
|
|
Formel |
" v " |
|
|
|
< |
|
|
|
v |
|
|
|
< % j |
|
|
|
< |
|
|
Eine Liste mit einer Folge füllen |
" v ! 3 " " < |
|
|
|
g z < 1 < 4 < 1 < |
|
|
|
< |
|
|
Die Summe von L1 in der Variablen z speichern |
v ! 4 < |
|
|
|
< " " " < < |
|
Aufgabe
An einem Novembertag gibt ein Wetterbericht im Internet die folgenden Temperaturen an.
Paris, Frankreich 8¡C
Moskau, Russland M1¡C
Montreal, Kanada 4¡C
|
Zur Erinnerung: |
|
|
v v 4 v " 5 |
|
|
8 $ M 1 $ 4 $ " |
|
|
v " 1 |
|
|
9 W 5 V v 1 T 32 |
|
|
< |
|
Im australischen Sydney ist es 21¡C warm. Ermitteln Sie die Temperatur in Grad Fahrenheit und speichern Sie sie in der Variablen z.
|
! $ $ $ 21 < |
|
|
# " < % " L z z z |
|
|
< % h $ $ |
|