Umrechnungen

Im Menü CONVERSIONS können Sie Umrechnungen zwischen 20 Kombinationen von Maßeinheiten durchführen (also 40 verschiedene Umrechnungen, wenn beide Richtungen gezählt werden). Die Umrechnung muss am Ende eines Ausdrucks durchgeführt werden. Der Wert des ganzen Ausdrucks wird umgerechnet. Umrechnungen können in Variablen gespeichert werden.

Zum Öffnen des Menüs CONVERSIONS drücken Sie % –. Wählen Sie über die Zahlen 1 bis 5 oder durch Drücken von # und $ eines der Untermenüs von CONVERSIONS aus. Zu den Untermenüs gehören die Kategorien English-Metric (angloamerikanisches/metrisches System), Temperature, Speed and Length (Geschwindigkeit/Länge), Pressure (Druck) oder Power and Energy (Kraft/Energie).

 

English-Metric (angloamerikanisches/metrisches System)

in 4 cm

Zoll in Zentimeter

cm 4 in

Zentimeter in Zoll

ft 4 m

Fuß in Meter

m 4 ft

Meter in Fuß

yd 4 m

Yard in Meter

m 4 yd

Meter in Yard

mile 4 km

Meilen in Kilometer

km 4 mile

Kilometer in Meilen

acre 4 m2

Acre in Quadratmeter

m2 4 acre

Quadratmeter in Acre

gal US 4 L

US-Gallonen in Liter

L 4 gal US

Liter in US-Gallonen

gal UK 4 L

Britische Gallonen in Liter

L 4 gal UK

Liter in britische Gallonen

oz 4 gm

Unzen in Gramm

gm 4 oz

Gramm in Unzen

lb 4 kg

Pfund in Kilogramm

kg 4 lb

Kilogramm in Pfund

 

Temperature (Temperatureinheiten)

¡F 4 ¡C

Fahrenheit in Celsius

¡C 4 ¡F

Celsius in Fahrenheit

¡C 4 K

Celsius in Kelvin

K 4 ¡C

Kelvin in Celsius

 

Speed, Length (Geschwindigkeit/Länge)

km/hr 4 m/s

Kilometer/Stunde in Meter/Sekunde

m/s 4 km/hr

Meter/Sekunde in Kilometer/Stunde

LitYr 4 m

Lichtjahre in Meter

m 4 LitYr

Meter in Lichtjahre

pc 4 m

Parsec in Meter

m 4 pc

Meter in Parsec

Ang 4 m

Ångström in Meter

m 4 Ang

Meter in Ångström

 

Power, Energy (Kraft/Energie)

J 4 kWh

Joule in Kilowattstunden

kWh 4 J

Kilowattstunden in Joule

J 4 cal

Joule in Kalorien

cal 4 J

Kalorien in Joule

hp 4 kW

PS in Kilowatt

kW 4 hp

Kilowatt in PS

 

Pressure (Druck)

atm 4 Pa

Physikalische Atmosphären in Pascal

Pa 4 atm

Pascal in physikalische Atmosphären

mmHg 4 Pa

Millimeter Quecksilbersäule in Pascal

Pa 4 mmHg

Pascal in Millimeter Quecksilbersäule

 

Beispiele

Temperature

( M 22 ) % – 2

< <

 

(Negative Zahlen oder Ausdrücke in Klammern angeben.)

 

Speed, Length

-

( 60 ) %

– $ $ <

< <

 

Power, Energy

-

( 200 ) %

– $ $ $ $

< "

< <