Konstanten

Über die Konstanten-Funktion können Sie physikalische Konstanten in Ihre Berechnungen auf dem TI-30X Pro MathPrint™ Rechner einfügen. Drücken Sie % Œ, um das Menü zu öffnen, und dann ! oder ", um das Untermenü NAMES oder UNITS aufzurufen. Beide Untermenüs enthalten die gleichen 20 physikalischen Konstanten. Mit # und $ können Sie jeweils durch die Liste blättern. Das Menü NAMES zeigt neben dem Zeichen für die Konstante auch eine Kurzbezeichnung an. Das Menü UNITS enthält die gleichen Konstanten wie NAMES, es wird jedoch nur die Maßeinheit angezeigt.

Hinweis: Konstanten werden gerundet angezeigt. In Berechnungen werden jedoch die präziseren Werte aus der folgenden Tabelle verwendet (NIST 2018).

Konstante

Wert für Berechnungen

c

Lichtgeschwindigkeit

299792458 Meter pro Sekunde

g

Erdbeschleunigung

9,80665 Meter pro Sekunde2

h

Plancksches Wirkungsquantum

6,626070040×10M34 Joulesekunden

NA

Avogadro-Konstante

6,022140857×1023 Moleküle pro Mol

R

Universelle Gaskonstante

8.3144598 Joule pro Mol und Kelvin

me

Masse eines Elektrons

9,10938356×10M31 Kilogramm

mp

Masse eines Protons

1,672621898×10M27 Kilogramm

mn

Masse eines Neutrons

1,674927471×10M27 Kilogramm

mm

Masse eines Myons

1,883531594×10M28 Kilogramm

G

Gravitationskonstante

6,67408×10M11 Meter3 pro Kilogramm und Sekunde2

F

Faraday-Konstante

96485,33289 Coulomb pro Mol

a0

Bohrscher Radius

5,2917721067×10M11 Meter

re

Klassischer Elektronenradius

2,8179403227×10M15 Meter

k

Boltzmann-Konstante

1,38064852×10M23 Joule pro Kelvin

e

Elementarladung

1,6021766208×10M19 Coulomb

u

Atomare Masseneinheit

1,66053904×10M27 Kilogramm

atm

Mittlerer Atmosphärendruck

101325 Pascal

H0

Elektrische Feldkonstante

8,85418781762×10M12 Farad pro Meter

m0

Magnetische Feldkonstante

1,256637061436×10M6 Newton pro Ampere2

Cc

Coulomb-Konstante

8,987551787368×109 Meter pro Farad