Pi (Symbol Pi)

g (Taste mit Mehrfachbelegung)

p ≈ 3,14159265359 für Berechnungen.

p ≈ 3,141592654 für die Anzeige im Gleitkommamodus.

Beispiel

p

2 V g <

 

r

Aufgabe

Welche Fläche hat ein Kreis mit dem Radius 12 cm?

Zur Erinnerung: A = p×r2

g V 12 F <

r

Der Kreis hat eine Fläche von 144 p Quadratzentimeter. Gerundet auf eine Dezimalstelle beträgt die Kreisfläche also etwa 452,4 Quadratzentimeter.