Prozentrechnung
% _
Um mit Prozentwerten zu rechnen, drücken Sie nach dem Prozentwert % _.
Beispiel
|
2 % _ V 150 < |
|
Aufgabe
Ein Bergbauunternehmen fördert 5000 Tonnen Erz mit einem Metallgehalt von 3 % und 7300 Tonnen mit einem Metallgehalt von 2,3 %. Wie viel Metall kann das Unternehmen auf der Grundlage dieser Zahlen insgesamt gewinnen?
Wie viel ist das gewonnene Metall insgesamt wert, wenn eine Tonne 280 Währungseinheiten wert ist?
|
3 % _ V 5000 < |
|
|
T 2.3 % _ V 7300 < |
|
|
V 280 < |
|
Insgesamt werden 317,9 Tonnen Metall mit einem Wert von 89.012 Währungseinheiten gewonnen.