Math

d MATH

d zeigt das Menü MATH (mathematische Funktionen) an:

1:4n/d³´Un/d

Wandelt einfache Brüche in gemischte Zahlen um und umgekehrt.

2:lcm(

Kleinstes gemeinsames Vielfaches

Syntax: lcm(WertA,WertB)

3:gcd(

Größter gemeinsamer Teiler

Syntax: gcd(WertA,WertB)

4:4Pfactor

Primfaktorzerlegung

5:sum(

Summierung

Syntax: sum(Ausdruck,Variable,untere,obere)

(Syntax im klassischen Modus)

6:prod(

Produkt

Syntax: prod(Ausdruck,Variable,untere,obere)

(Syntax im klassischen Modus)

7:nDeriv(

Numerische Ableitung an einer Stelle mit optionalem Toleranzargument H, wenn der Befehl im klassischen Modus, bei klassischem Eintrag oder im MathPrint™ Modus verwendet wird.

Syntax: nDeriv(Ausdruck,Variable,Punkt[,Toleranz])

(Syntax im klassischen Modus)

8:fnInt(

Numerisches Integral über ein Intervall mit optionalem Toleranzargument H, wenn der Befehl im klassischen Modus, bei klassischem Eintrag oder im MathPrint™ Modus verwendet wird.

Syntax: fnInt(Ausdruck,Variable,untere,obere[,Toleranz])

(Syntax im klassischen Modus)

Beispiele

4n/d³´Un/d

9 P 2 " d 1 <

lcm(

d 2

6 % ` 9 ) <

gcd(

d 3

18 % ` 33 ) <

4Pfactor

253 d 4 <

sum(

d 5

1 " 4 " z V 2 <

prod(

d 6

1 " 5 " 1 P z

" " <

Hinweis: Beispiele und weitere Informationen finden Sie unter Numerische Ableitung, nDeriv(, und Numerisches Integral, fnInt( in Mathematische Funktionen.