Logarithmus- und Exponentialfunktionen
D C (Tasten mit Mehrfachbelegung)
D gibt den natürlichen Logarithmus ln einer Zahl zur Basis e an. Das Argument der Funktion ist ln(Wert).
e ≈ 2,718281828459 für Berechnungen.
e ≈ 2,718281828 für die Anzeige im Gleitkommamodus.
D D gibt den Zehnerlogarithmus
D D D gibt die
C gibt die angegebene Potenz von e an.
C C gibt die angegebene Potenz von 10 an.
Beispiele
|
log |
D D 1 ) < |
|
|
ln |
D 5 ) V 2 < |
|
|
10› |
- C C D D 2 ) < D D C C 5 " ) < |
|
|
e› |
- C .5 < |
|