Tasten mit Mehrfachbelegung
Bei Tasten mit Mehrfachbelegung können Sie durch wiederholtes Drücken unterschiedliche Funktionen aufrufen. Drücken Sie ", um die Mehrfachbelegung zu beenden.
Beispielsweise ist die Taste X sowohl mit den trigonometrischen Funktionen sin und sin/ als auch den hyperbolischen Funktionen sinh und sinh/ belegt. Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Funktion angezeigt wird.
Zu den Tasten mit Mehrfachbelegung gehören z, X, Y, Z, C, D, H und g. Ihre Verwendung wird ausführlicher in den dazugehörigen Abschnitten dieser Anleitung beschrieben.