Modi
q
Drücken Sie q, um die Modi auszuwählen. Drücken Sie $ # ! ", um einen Modus auszuwählen, und <, um ihn zu aktivieren. Drücken Sie - oder % s, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren und mit den gewählten Moduseinstellungen weiterzuarbeiten.
In den folgenden Beispielbildschirmen sind jeweils die Standardeinstellungen hervorgehoben.
|
|
|
DEGREE RADIAN GRADIAN – Legt den Winkelmodus fest: Grad, Bogenmaß, Neugrad.
NORMAL SCI ENG – Legt die Notation von Zahlen fest. Die Notation ist nur für die Anzeige von Ergebnissen relevant. Intern werden Werte stets mit maximaler Präzision gespeichert.
NORMAL – Ergebnisse werden mit Vor-und Nachkommastellen angezeigt. Beispiel: 123456.78.
SCI – Zahlen werden mit einer einzigen linksseitigen Dezimalstelle und der entsprechenden Zehnerpotenz angezeigt. Beispiel: 1.2345678E5, was dem Wert (1.2345678×105) mit den Klammern für die richtige Rangfolge der Operatoren entspricht.
ENG – Zahlen werden als 1 bis 999 × 10 hoch einer ganzen Zahl angezeigt. Der Exponent ist immer ein Vielfaches von 3.
Hinweis: Um eine Zahl in wissenschaftlicher Notation einzugeben, verwenden Sie die Taste E. Das Ergebnis wird in der Notation angezeigt, die im Modusmenü ausgewählt ist.
FLOAT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – Legt die Anzahl der Nachkommastellen bei Dezimalnotation fest.
FLOAT (Gleitkommamodus) – Es werden bis zu 10 Stellen plus Vorzeichen und Komma angezeigt.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (Festkommamodus) – Nach dem Komma wird eine feste Anzahl von Stellen (0 bis 9) angezeigt.
REAL a+bi r±q – Legt das Format von komplexen Ergebniswerten fest.
REAL Reelle Ergebnisse
a+bi Kartesische Ergebnisse
r±q Polare Ergebnisse
DEC HEX BIN OCT – Legt das Zahlensystem für Berechnungen fest.
DEC Dezimal
HEX Hexadezimal (Ziffern A bis F mit % §, % ¨ usw. eingeben)
BIN Binär
OCT Oktal
MATHPRINT CLASSIC
MATHPRINT – Die meisten Ein- und Ausgaben werden im Lehrbuchformat angezeigt.
CLASSIC (klassisch) – Zeigt Ein- und Ausgaben in einer einzigen Zeile an.
Beispiele für die Modi MathPrint™ und Klassisch
|
MathPrint™ Modus |
Klassischer Modus |
|
Sci
|
Sci
|
|
Gleitkommamodus und Umwandlungstaste
|
Gleitkommamodus und Umwandlungstaste
|
|
Fix 2 und Umwandlungstaste
|
Fix 2
|
|
Un/d
|
Un/d Eingabe
|
|
Beispiel mit Exponent
|
Beispiel mit Exponent
|
|
Beispiel mit Quadratwurzel
|
Beispiel mit Quadratwurzel
|
|
Beispiel mit Kubikwurzel
|
Beispiel mit Kubikwurzel
|