Speicher und gespeicherte Variablen
z L % h % {
Der TI-30X Pro MathPrint™ Rechner hat 8 Speichervariablen: x, y, z, t, a, b, c und d. Folgendes können Sie in einer Speichervariablen speichern:
| • | reelle oder komplexe Zahlen |
| • | das Ergebnis eines Ausdrucks |
| • | Berechnungen aus verschiedenen Anwendungen wie Verteilungen |
| • | Zellwerte des Dateneditors (die aus der Bearbeitungszeile gespeichert wurden) |
Rechnerfunktionen, die Variablen verwenden, verwenden diese gespeicherten Werte.
L speichert Werte unter Variablen ab. Drücken Sie L, um eine Variable zu speichern, und wählen Sie anschließend mit z die gewünschte Variable aus. Drücken Sie <, um den Wert unter der ausgewählten Variablen zu speichern. Wenn die Variable bereits einen Wert hat, wird dieser durch den neuen Wert ersetzt.
z ist eine Taste mit Mehrfachbelegung, die bei wiederholtem Drücken nacheinander die verschiedenen Variablennamen aufruft: x, y, z, t, a, b, c und d. Außerdem können Sie mit z die gespeicherten Werte dieser Variablen abrufen. In den aktuellen Eintrag wird der Name der Variablen eingefügt, zur Auswertung des Ausdrucks wird jedoch der aktuelle Wert der Variablen verwendet. Um mehrere Variablen nacheinander einzugeben, drücken Sie nach jeder Variablen ".
% h ruft den Wert von Variablen ab. Drücken Sie % h, um ein Menü der Variablen und ihrer gespeicherten Werte anzuzeigen. Wählen Sie die Variable aus, deren Wert Sie abrufen möchten, und drücken Sie <. Der Variablenwert wird in den aktuellen Eintrag eingefügt und zu dessen Auswertung verwendet.
% { löscht den Wert einer Variablen. Drücken Sie % { und wählen Sie 1:Yes, um die Werte aller Variablen zu löschen. Berechnete Stat Vars sind im Menü Stat Vars nicht mehr verfügbar. Berechnen Sie statistische Funktionen bei Bedarf neu.
Beispiele
|
Beginnen Sie mit dem Löschen der Anzeige |
% s - |
|
|
Variable löschen |
% { 1 (wählt Yes) |
|
|
Speichern |
15 L z |
|
|
|
< |
|
|
Abrufen |
% h |
|
|
|
< F < |
|
|
|
L z z |
|
|
|
< |
|
|
|
z z |
|
|
|
< W 4 < |
|
Aufgabe
In einem großen Kiestagebau sollen zwei neue Gruben entstehen. Die erste Grube misst 350 Meter x 560 Meter, die zweite 340 Meter x 610 Meter. Wie viel Kubikmeter Kies muss der Betreiber aus jeder der beiden Gruben fördern, wenn diese jeweils 150 Meter tief werden? Und wie viel für eine Tiefe von 210 Meter? Zeigen Sie das Ergebnis in technischer Notation an.
|
q $ " " < - 350 V 560 L z < |
|
|
340 V 610 L z z < |
|
|
- 150 V % h |
|
|
< < |
|
|
- 210 V % h < < |
|
Erste Grube: Für eine Tiefe von 150 m muss der Betreiber 29,4 Mio. Kubikmeter fördern, für eine Tiefe von 210 m 41,16 Mio. Kubikmeter.
|
- 150 V z z < |
|
|
210 V z z < |
|
Zweite Grube: Für eine Tiefe von 150 m muss der Betreiber 31,11 Mio. Kubikmeter fördern, für eine Tiefe von 210 m 43,554 Mio. Kubikmeter.