Vektorer

Ud over operationerne i menuen MATH (Matematik) for vektorer er følgende vektoroperationer tilladt. Dimensionerne skal være korrekte:

vektor + vektor
vektorvektor
Skalær multiplikation (for eksempel 2 × vektor)
matrix × vektor (vektor fortolkes som en søjlevektor)

% [vector] NAMES

% [vector] viser menuen NAMES (Navne) for vektorer, som indeholder dimensionerne for vektorerne og gør det muligt at bruge dem i beregninger

Dimensionen for en vektor kan være 1{dim{3.

1:[u]

Definerbar vektor [u]

2:[v]

Definerbar vektor [v]

3:[w]

Definerbar vektor [w]

4:[Ans]

Sidste matrixresultat ([Ans]=række×kolonne) eller

sidste vektorresultat ([Ans] dim=n).

Kan ikke redigeres.

Bemærk: Celleværdierne kan skiftes. Fremhæv cellen for at få vist den komplette nøjagtighed eller det eksakte format.

% [vector] MATH

% [vector] " viser menuen MATH (Matematik) for vektorer, som gør det muligt at udføre følgende beregninger:

1:DotProduct

Prikprodukt af to vektorer med samme dimension.

Syntaks: DotP(vektor1,vektor2)

2:CrossProduct

Krydsprodukt af to vektorer med samme dimension.

Syntaks: CrossP(vektor1,vektor2)

3:norm magnitude

Normen (længden) af en vektor.

Syntaks: norm(vektor)

% [vector] EDIT

% [vector] ! viser menuen EDIT (Rediger) for vektorer, hvor du kan definere eller redigere vektor [u], [v] eller [w].

Bemærk: Tryk på r for at skifte talformatet i en celle efter behov.

Eksempel

Definer vektor [u] = [ 0.5   8 ]. Definer vektor [v] = [ 2   3 ].

Beregn [u] + [v], DotP([u],[v]) og norm([v]).

Definer [u]

% [vector] !

 

< " <

 

<

1 P 2 < 8 <

Definer [v]

% [vector] ! $ <

" <

 

<

2 < 3 <

Tilføj vektorer

% s

% [vector] <

T

% [vector] $ <

 

<

DotP

- -

% [vector] " <

 

% [vector] <

% `

% [vector] $ <

 

) <

.5 V 2 T 8 V 3 <

Bemærk: DotP beregnes her på to måder.

norm

-

% [vector] " $ $ <

% [vector] $ < )

<

 

% b 2 F T 3 F "

<

Bemærk: norm beregnes her på to måder.