Talsystemer

% —

Baseomregning

% — viser CONVR-menu, som omregner et reelt tal til det tilsvarende i en angivet base.

1:8 Hex

Omregner til hexadecimal (base 16).

2:8 Bin

Omregner til binær (base 2).

3:8 Dec

Omregner til decimal (base 10).

4:8 Oct

Omregner til oktal (base 8).

Basetype

% — " viser TYPE-menuen, hvor du kan angive basen for et tal uanset lommeregnerens aktuelle talbasetilstand.

1:h

Angiver et hexidecimalt heltal.

2:b

Angiver et binært heltal.

3:d

Angiver et decimalt heltal.

4:o

Angiver et oktalt heltal.

Eksempler i DEC-tilstand

Bemærk: Tilstanden kan indstilles til DEC, BIN, OCT eller HEX. Se afsnittet Tilstand.

d 8 Hex

-

127 % — 1 <

h 8 Bin

-

% ¬ % ¬

% — " 1

% — 2 <

b 8 Oct

-

10000000 % — " 2

% — 4 <

o 8 Dec

# < <

Boolesk logik

% —! viser menuen LOGIC (Logik), hvor du kan udføre boolesk logik.

1:and

Bitvis AND af to heltal

2:or

Bitvis OR af to heltal

3:xor

Bitvis XOR af to heltal

4:xnor

Bitvis XNOR af to heltal

5:not(

Logisk NOT af et tal

6:2’s(

2’s komplement af et tal

7:nand

Bitvis NAND af to heltal

Eksempler

BIN-tilstand:

and, or

-

q $ $ $ $

" " <

1111 % — ! 1

1010 <

1111 % — ! 2

1010 <

BIN-tilstand:

xor, xnor

-

11111 % — ! 3

10101 <

11111 % — ! 4

10101 <

HEX-tilstand:

not, 2’s

-

q $ $ $ $

" <

% — ! 6

% ¬ % ¬ )

<

% — ! 5

% i ) <

DEC-tilstand:

nand

-

q $ $ $ $ <

192 % — ! 7

48 <