Omregninger

Med menuen CONVERSIONS (Omregninger) kan du udføre i alt 20 omregninger (eller 40 ved omregning begge veje). Omregningen skal være i slutningen af et udtryk. Værdien af det fulde udtryk vil blive omregnet. Omregninger kan gemmes i variabler.

Du kan få adgang til menuen CONVERSIONS (Omregninger) ved at trykke på % –. Tryk på et af tallen (1-5) for at markere, eller tryk på # og $ for at rulle gennem og markere en af CONVERSIONS (Omregninger)-undermenuerne. Undermenuerne omfatter kategorierne English-Metric (Engelsk-metrisk), Temperature (Temperatur), Speed and Length (Hastighed og længde), Pressure (Tryk) og Power and Energy (Effekt og energi).

 

Omregning fra engelsk til metrisk

in 4 cm

inches til centimeter

cm 4 in

centimeter til inches

ft 4 m

feet til meter

m 4 ft

meter til feet

yd 4 m

yards til meter

m 4 yd

meter til yards

mile 4 km

miles til kilometer

km 4 mile

kilometer til miles

acre 4 m2

acres til kvadratmeter

m2 4 acre

kvadratmeter til acres

gal US 4 L

US gallons til liter

L 4 gal US

liter til US gallons

gal UK 4 L

UK gallons til liter

L 4 gal UK

liter til UK gallons

oz 4 gm

ounces til gram

gm 4 oz

gram til ounces

lb 4 kg

pounds til kilogram

kg 4 lb

kilogram til pounds

 

Temperaturomregning

¡F 4 ¡C

Fahrenheit til celsius

¡C 4 ¡F

Celsius til fahrenheit

¡C 4 K

Celsius til kelvin

K 4 ¡C

Kelvin til celsius

 

Omregning af hastighed og længde

km/hr 4 m/s

kilometer/time til meter/sekund

m/s 4 km/hr

meter/sekund til kilometer/time

LitYr 4 m

lysår til meter

m 4 LitYr

meter til lysår

pc 4 m

parsec til meter

m 4 pc

meter til parsec

Ang 4 m

Ångstrøm til meter

m 4 Ang

meter til ångstrøm

 

Omregning af effekt og energi

J 4 kWh

Joule til kilowatttimer

kWh 4 J

kilowatttimer til joule

J 4 cal

Joule til kalorier

cal 4 J

kalorier til joule

hp 4 kW

hestekræfter til kilowatt

kW 4 hp

kilowatt til hestekræfter

 

Trykomregning

atm 4 Pa

atmosfære til pascal

Pa 4 atm

Pascal to til atmosfære

mmHg 4 Pa

millimeter kviksølv til pascal

Pa 4 mmHg

Pascal til millimeter kviksølv

 

Eksempler

Temperatur

( M 22 ) % – 2

< <

 

(Sæt negative tal eller udtryk i parentes).

 

Hastighed, længde

-

( 60 ) %

– $ $ <

< <

 

Effekt, energi

-

( 200 ) %

– $ $ $ $

< "

< <