Konstanter

Med konstanter kan du få adgang til videnskabelige konstanter og indsætte dem i forskellige områder på TI-30X Pro MathPrint™ lommeregneren. Tryk på % Œ for at få adgang og på ! eller o" for at vælge enten menuen NAMES (Navne) eller UNITS (Enheder) for de samme 20 fysiske konstanter. Brug # og $ til at rulle gennem listen over konstanter i de to menuer. Menuen NAMES (Navne) viser en forkortet navnetekst ud for konstantens tegn. Menuen UNITS (Enheder) har samme konstanter som NAMES (Navne), men konstantens enheder vises i menuen.

Bemærk: De viste konstantværdier afrundes. De værdier, der bruges til beregningerne, er beskrevet i følgende tabel (NIST 2018).

Konstant

Anvendt værdi til beregninger

c

lysets hastighed

299792458 meter pr. sekund

g

tyngdeacceleration

9,80665 meter pr. sekund2

h

Plancks konstant

6,62607015×10M34 Js

Ikke tilgængelig

Avogadros konstant

6,02214076×1023 molekyler pr. mol

R

ideal gaskonstant

8,314462618 joule pr. mol pr. kelvin

me

elektronmasse

9,1093837015×10M31 kilogram

mp

protonmasse

1,67262192369×10M27 kilogram

mn

neutronmasse

1,67492749804×10M27 kilogram

mm

myonmasse

1,883531627×10M28 kilogram

G

universaltyngdekraft

6,6743×10M11 meter3 pr. kilogram pr. sekund2

F

Faradays konstant

96485,33212 coulomb pr. mol

a0

Bohr radius

5,29177210903×10M11 meter

re

klassisk elektronradius

2,8179403262×10M15 meter

k

Boltzmanns konstant

1,380649×10M23 joule pr. kelvin

e

elektronladning

1,602176634×10M19 coulomb

u

atommasseenhed

1,6605390666×10M27 kilogram

atm

standardatmosfære

101325 pascal

H0

vakuunpermittiviteten

8,8541878128×10M12 farad pr meter

m0

vakuumpermeabiliteten

1,25663706212×10M6 newton pr. ampere2

Cc

Coulombs konstant

8,987551792261×109 meter pr. farad