Komplekse tal
%
Lommeregneren udfører følgende beregninger med komplekse tal:
| • | Addition, subtraktion, multiplikation og division |
| • | Beregninger af argument og absolut værdi |
| • | Beregning af reciprok værdi, kvadrattal og kubiktal |
| • | Beregning af komplekst konjugeret tal |
Indstilling af det komplekse format
Indstil lommeregneren til DEC-tilstand ved beregning med komplekse tal.
q $ $ $ Vælger menuen REAL (Reel). Brug ! og " til at rulle i menuen REAL (Reel) for at fremhæve det ønskede format for komplekse resultater a+bi eller r±q, og tryk på <.
REAL (Reel), a+bi, eller r±q indstiller formatet for resultater med komplekse tal.
a+bi rektangulære komplekse resultater
r±q polære komplekse resultater
Noter:
| • | Komplekse resultater vises ikke, medmindre der indtastes komplekse tal. |
| • | Brug multitryktasten g til at få adgang til i på tastaturet. |
| • | Variablerne x, y, z, t, a, b, c og d er reelle eller komplekse. |
| • | Komplekse tal kan gemmes. |
| • | Komplekse tal er ikke tilladt i data, matrix, vektor, og hvor komplekse argumenter ikke er gyldige. En funktion kan defineres med et komplekst taludtryk og beregnes på hovedskærmen, ikke i tabellen. |
| • | For conj(, real(, og imag( kan argumentet være i enten rektangulær eller polær form. Outputtet for conj( bestemmes af tilstandsindstillingen. |
| • | Outputtet for real( og imag( er reelle tal. |
| • | Indstil tilstanden til DEGREE (GRADER) eller RADIAN afhængigt af den ønskede vinkelmåling. |
|
Menuen Complex (Kompleks) |
Beskrivelse |
|
1:± |
± (polært vinkeltegn) Gør det muligt at indsætte den polære repræsentation af et komplekst tal (f.eks. 5±p). |
|
2:polar angle (polær vinkel) |
Returnerer den polære vinkel for et komplekst tal. Syntaks: angle(værdi) |
|
3:magnitude |
Returnerer modulus af et komplekst tal. Syntaks: abs(værdi) (eller |þ| i MathPrint™-tilstand) |
|
4:4r±q |
Viser et komplekst resultat i polær form. Kun gyldig i slutningen af et udtryk. |
|
5:4a+bi |
Viser et komplekst resultat på rektangulær form. Kun gyldig i slutningen af et udtryk. |
|
6:conjugate |
Returnerer den konjugerede til et komplekst tal. Syntaks: conj(værdi) |
|
7:real (reel) |
Returnerer den reelle del af et komplekst tal. Syntaks: real(værdi) |
|
8:imaginary (imaginær) |
Returnerer den imaginære del af et komplekst tal. Syntaks: imag(værdi) |
Eksempler (indstil tilstanden til RADIAN)
|
Polært vinkeltegn: ± |
- 5 % < g P 2 < |
|
|
Polær vinkel angle( |
- % $ < 3 T 4 g g g ) < |
|
|
modulus abs( |
- % 3 ( 3 T 4 g g g ) < |
|
|
4r±q |
- 3 T 4 g g g % 4 < |
|
|
4a+bi |
- 5 % < 3 g P 2 " % 5 < |
|
|
Konjugeret: conj( |
- % 6 5 U 6 g g g ) < |
|
|
Reel: real( |
- % 7 5 U 6 g g g ) < |
|