Videnskabelig notation [EE]

E

E er en genvejstast til indtastning af et tal i videnskabeligt notationsformat. Et tal som (1.2 x 10-4) indtastes på lommeregneren som tallet 1.2E-4.

Eksempel

2 E 5 <

Bemærk: Indtaster (2 x 105) ved hjælp af lommeregnerens E-notation.

q $ " <

Bemærk: SCI-tilstandsindstillingen viser resultaterne i videnskabelig notation.

- <

-

4 E 2 V 6 E M 1 <

P 5 E 3 $ 2 E 4 <

% i % j

Eksempel

Lærebogsopgave

-

( 5 V 10 G 3 " ) W ( 2 V 10 G 4 " ) <

Ved at bruge E

-

5 E 3 W 2 E 4 <