Rektangulær til polær

d R³´P

d ! viser R³´P-menuen, som indeholder funktioner til konvertering af koordinater mellem rektangulært (x,y) og polært (r,q) format. Indstil vinkeltilstanden efter behov, før du starter beregningerne

1:P ´Rx(

Konverterer polær til rektangulær og viser x.

Syntaks: P ´Rx(r,q)

2:P ´Ry(

Konverterer polær til rektangulær og viser y.

Syntaks: P ´Ry(r,q)

3:R ´Pr(

Omregner rektangulær til polær og viser r.

Syntaks: R ´Pr(x,y)

4:R ´Pq(

Omregner rektangulær til polær og viser q.

Syntaks: R ´Pq(x,y)

Eksempel

Omregn polære koordinater (r,q) = (5,30) til rektangulære koordinater. Omregn derefter rektangulære koordinater (x,y) = (3,4) til polære koordinater. Afrund decimaltalresultaterne til én decimal.

R³´P

- q $ $ " " <

 

- d ! 1

5 % ` 30 ) <

d ! 2

5 % ` 30 ) <

 

d ! 3

3 % ` 4 ) <

d ! 4

3 % ` 4 ) <

Konvertering af (r,q) = (5,30) giver (x,y) = (,), og (x,y) = (3,4) giver
(r,q) = (5.0,53.1).