Procentværdier

% _

Du udfører beregninger med procenter ved at trykke på % _ efter indtastning af procentværdien.

Eksempel

2 % _ V 150 <

Opgave

Et mineselskab udvinder 5000 tons malm med en metalkoncentration på 3% og 7300 tons med en koncentration på 2,3%. Hvad er den samlede opnåede metalmængde ud fra disse udvindingstal?

Hvis et ton metal har en værdi på 280 valutaenheder, hvad er så den samlede værdi af det udvundne metal?

3 % _ V 5000 <

T 2.3 % _ V 7300 <

V 280 <

De to udvundne malmmængder udgør i alt 317,9 tons metal til en samlet værdi af 89012 valutaenheder.