Operationernes rækkefølge

Lommeregneren TI-30X Pro MathPrint™ bruger EOS™ (Equation Operating System) til at evaluere udtrykkene. For regneoperationer på samme niveau evaluerer EOS™ udtrykkene fra venstre mod højre og i følgende rækkefølge:

nr. 1

Udtryk i parenteser.

nr. 2

Funktioner, der skal bruge en ), og kommer før argumentet, f.eks. sin, log, og alle R³´P-menupunkter.

nr. 3

Funktioner, der indtastes efter argumentet, f.eks. x2 og angivelser af vinkelvisningen.

nr. 4

Potenser (^) og rødder (x).

Bemærk: I Classic-tilstand evalueres potensopløftning fra venstre mod højre ved hjælp af G-tasten. Udtrykket 2^3^2 evalueres som (2^3)^2 med resultatet 64.

I MathPrint™-tilstand evalueres eksponentieringen fra højre mod venstre ved hjælp af G-tasten. Udtrykket 2^3^2 evalueres som 2^(3^2), med resultatet 512.

Lommeregneren evaluerer udtryk, der indtastes med F og a, fra venstre mod højre i både Classic- og MathPrint™-tilstand. Hvis du trykker på 3 F F, beregnes det som (32)2 = 81.

nr. 5

Negation (M).

nr. 6

Brøker.

nr. 7

Permutationer (nPr) og kombinationer (nCr).

nr. 8

Multiplikation, implicit multiplikation, division samt vinkelindikator ±.

nr. 9

Addition og subtraktion.

nr. 10

Logiske operatorer and, nand.

nr. 11

Logiske operatorer or, xor, xnor.

nr. 12

Omregninger som f.eks. 4n/d³´Un/d, F³´D, 4DMS.

nr. 13

L

nr. 14

< evaluerer inputudtrykket.

Bemærk: Slut på udtryk-operatorer og Base n-omregninger som f.eks. 4Bin, vinkelomregning 4DMS, 4Pfactor, og omregning af komplekse tal 4Polar og 4Rectangle, er kun gyldige i hovedskærmen. De ignoreres i guider, funktionstabelvisning og dataeditorfunktioner, hvor udtryksresultatet, hvis det er gyldigt, vil blive vist uden omregning. Editorer, f.eks. i matrix-, vektor- og systemløserne, ignorerer disse slut på udtryk-operatorer på redigeringslinjen.

Bemærk: Brug parenteser til tydeligt at angive den operationsrækkefølge, du forventer til din udtryksindtastning. Om nødvendigt kan parenteserne bruges til at tilsidesætte den operationsrækkefølge, algoritmerne i lommeregneren følger. Hvis resultatet ikke er som forventet, skal du kontrollere, hvordan udtrykket er indtastet, og tilføje parenteser efter behov.

Eksempler

+ Q P M

60 T 5 V M 12 <

(M)

1 T M 8 T 12 <

og +

% b 9 T 16 <

( )

4 V ( 2 T 3 ) <

( ) og +

4 ( 2 T 3 ) <

^ og

% b 3 G 2 " T 4 G 2 <

( ) og M

( M 3 ) F <

M 3 F <