Tilstande

q

Brug q til at vælge tilstande. Tryk på $ # ! " for at vælge en tilstand og < for at markere den. Tryk på - eller % s for at vende tilbage til hovedskærmen og udføre opgaven med de valgte tilstandsindstillinger.

Standardindstillingerne er fremhævet på disse eksempelskærme.

DEGREE (GRADER)     RADIAN     GRADIAN (NYGRADER) – Indstiller vinkeltilstanden til grader, radianer eller nygrader.

NORMAL     SCI     ENG – Indstiller den numeriske notationstilstand. Numeriske notationstilstande påvirker kun visningen af resultaterne og ikke nøjagtigheden af de værdier, der gemmes på enheden, og som fortsat er maksimale

NORMAL viser resultaterne med cifre til venstre og højre for decimalskilletegnet som i 123456.78.

SCI udtrykker tal med ét ciffer til venstre for decimalskilletegnet og den relevante potens af 10, som i 1.2345678E5, hvilket er det samme som værdien (1.2345678×105) inklusive parenteserne, der sikrer den korrekte rækkefølge af operationer.

ENG viser resultater som et tal fra 1 til 999 gange 10 i en heltalspotens Heltalspotensen er altid et multiplum af 3

Bemærk: E er en genvejstast til indtastning af et tal i videnskabeligt notationsformat. Resultatet vises i det numeriske notationsformat, der vælges i tilstandsmenuen.

FLOAT     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – Indstiller decimalnotationstilstanden.

FLOAT (flydende decimalpunkt) viser op til 10 cifre samt fortegn og decimal.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 fast decimalpunktum) angiver det antal cifre (0 til 9), der skal vises til højre for decimaltegnet

REAL (Reel)     a+bi     r±q – Indstiller formatet for resultater med komplekse tal.

REAL reelle resultater

a+bi rektangulære resultater

r±q polære resultater

DEC     HEX     BIN     OCT – Indstiller det talsystem, der skal bruges til beregninger.

DEC decimal

HEX hexadecimal (Du kan indtaste hex-cifrene A til F ved hjælp af % §, % ¨ osv.).

BIN binær

OCT oktal

MATHPRINT     CLASSIC

MATHPRINT-tilstanden viser de fleste input og output i lærebogsformat.

CLASSIC-tilstanden viser input og output i en enkelt linje.

Eksempler på MathPrint™- og Classic-tilstande

MathPrint™-tilstand

Classic-tilstand

Sci

Sci

Skiftetast til Float-tilstand og resultat

Skiftetast til Float-tilstand og resultat.

Skiftetast til Fix 2 og resultat

Fix 2

Un/d

Un/d-indtastning

Eksempel på eksponent

Eksempel på eksponent

Eksempel på kvadratrod

Eksempel på kvadratrod

Eksempel på kubikrod

Eksempel på kubikrod