Menuer
Menuerne giver adgang til en lang række lommeregnerfunktioner. Nogle menutaster, f.eks. % h, viser en enkelt menu. Andre, f.eks. d, viser flere menuer.
Tryk på " og $ for at rulle og markere et menupunkt, eller tryk på det tilsvarende tal ud for menupunktet. Du kan vende tilbage til den foregående skærm uden at vælge punktet ved at trykke på -. Du afslutter en menu og vender tilbage til hovedskærmen ved at trykke på % s.
% h (tast med en enkelt menu):
|
RECALL VAR (Hent var) |
|
1:x = 0 2:y = 0 3:z = 0 4:t = 0 5:a = 0 6:b = 0 7:c = 0 8:d = 0 |
d (tast med flere menuer):
|
MATH |
NUM |
DMS |
R³´P |
|---|---|---|---|
|
1:4n/d³´Un/d 2:lcm( 3:gcd( 4:4Pfactor 5:sum( 6:prod( 7:nDeriv( 8:fnInt( |
1:abs( 2:round( 3:iPart( 4:fPart( 5:int( 6:min( 7:max( 8:mod( |
1:¡ 2:¢ 3:£ 4:r 5:g 6:4DMS |
1:P 4 Rx( 2:P 4 Ry( 3:R 4 Pr( 4:R 4 Pq( |