Hukommelse og lagrede variabler

z       L       % h       % {

Lommeregneren TI-30X Pro MathPrint™ har 8 hukommelsesvariabler –x, y, z, t, a, b, c og d. Du kan gemme følgende i en hukommelsesvariabel:

Reelle eller komplekse tal
Udtryksresultater
Beregninger fra forskellige applikationer, f.eks. Fordelinger
Dataeditorcelleværdier (gemt fra redigeringslinjen)

Lommeregnerfunktioner, der bruger variabler, bruger de værdier, du gemmer.

Med L kan du lagre værdier i variabler. Tryk på L for at lagre en variabel, og tryk på z for at vælge den variabel, der skal lagres. Tryk på < for at lagre værdien i den valgte variabel Hvis denne variabel i forvejen har en værdi, erstattes den pågældende værdi af den nye

z er en multitryktast, der skifter mellem variabelnavnene x, y, z, t, a, b, c og d. Du kan også bruge z til at hente de lagrede værdier for disse variabler. Variablens navn indsættes i den aktuelle indtastning, men værdien, der er tildelt variablen, anvendes til at evaluere udtrykket Du kan indtaste to eller flere variabler efter hinanden ved at trykke på " efter hver variabel.

% h henter værdierne i variablerne. Tryk på % h for at få vist en menu med variabler og deres lagrede værdier. Marker den variabel, du vil hente, og tryk på <. Den værdi, der er tildelt variablen, indsættes i den aktuelle indtastning og bruges til at evaluere udtrykket.

% { sletter variabelværdier. Tryk på % {, og vælg 1:Yes (1: Ja) for at slette alle variabelværdier. Eventuelle beregnede Stat Vars er ikke længere tilgængelige i menuen Stat Vars. Genberegn statistikfunktioner efter behov.

Eksempler

Start med ryddet skærm

% s -

Slet var

% {

1 (Vælger Yes (Ja))

Gem

15 L z

 

<

Hente

% h

 

< F <

 

L z z

 

<

 

z z

 

< W 4 <

Opgave

I en grusgrav er der åbnet to nye udgravningssteder. Det første måler 350 meter gange 560 meter, det andet måler 340 meter gange 610 meter. Hvor stor en grusmængde skal selskabet udvinde af hver udgravning for at opnå en dybde på 150 meter? For at opnå en dybde på 210 meter? Vis resultaterne i teknisk notation.

q $ " " < -

350 V 560 L z <

340 V 610 L z z <

-

150 V % h

< <

-

210 V % h < <

Til den første udgravning skal firmaet udvinde 29,4 millioner kubikmeter for at opnå en dybde på 150 meter og 41,16 millioner kubikmeter for at opnå en dybde på 210 meter

-

150 V z z <

210 V z z <

Til den anden udgravning skal firmaet udvinde 31,11 millioner kubikmeter for at opnå en dybde på 150 meter og 43,554 millioner kubikmeter for at opnå en dybde på 210 meter