Hovedskærm

På hovedskærmen kan du indtaste matematiske udtryk og funktioner og andre kommandoer. Resultaterne vises på hovedskærmen

Skærmen TI-30X Pro MathPrint™ kan højst vise fire linjer med højst 16 tegn pr. linje. Ved indtastninger og udtryk, der er længere end det synlige skærmområde, kan du rulle til højre og venstre (! og ") for at få vist hele indtastningen eller udtrykket.

I MathPrint™-tilstanden kan du indtaste op til fire niveauer af på hinanden følgende indlejrede funktioner og udtryk, som omfatter brøker, kvadratrødder, eksponenter med ^, Ü, ex og 10x.

Når du beregner en indtastning på hovedskærmen, afgør pladsen, om resultatet vises lige til højre for indtastningen eller til højre på næste linje.

Der vises muligvis specielle indikatorer og markører på skærmen med yderligere oplysninger om funktioner eller resultater.

Indikator

Definition

2ND

2nd-funktion.

FIX

Fast decimalindstilling (Se afsnittet Tilstand).

SCI, ENG

Videnskabelig eller teknisk notation. (Se afsnittet Tilstand).

DEG, RAD, GRAD

Vinkeltilstand (grader, radianer eller nygrader). (Se afsnittet Tilstand).

L1, L2, L3

Vises over listerne i dataeditoren.

H, B, O

Angiver, om talsystemtilstanden er HEX, BIN eller OCT. Der vises ingen indikator for standard-DEC-tilstand.

Lommeregneren udfører en operation. Afbryd beregningen med &.

5 6

En indtastning gemmes i hukommelsen før og/eller efter det synlige skærmområde. Tryk på # og $ for at bladre.

´

Angiver, at en multitryktast er aktiv.

Normal markør. Viser, hvor det næste element, du indtaster, vises. Erstatter ethvert nuværende tegn.

Indtastningsbegrænsningsmarkør. Der kan ikke indtastes flere tegn.

Indsæt markør. Der indsættes et tegn foran markørens position.

Pladsholder til tomt MathPrint™-element. Du kan bevæge dig ind i feltet med piltasterne.

MathPrint™-markør. Fortsæt med at indtaste i den aktuelle MathPrint™-skabelon, eller tryk på " for at afslutte skabelonen.