Auswerten von Ausdrücken

% ‡

Drücken Sie % ‡, um einen Ausdruck mit Zahlen, Funktionen und Variablen/Parametern einzugeben und auszurechnen. Steht auf dem Hauptbildschirm ein Term, dann wird der Inhalt in Expr= eingefügt, wenn Sie % ‡   drücken. Wenn beim Drücken von % ‡   der Cursor im Protokoll aktiv ist, wird in Expr= der ausgewählte Ausdruck eingefügt.

Wenn die Variablen x, y, z, t, a, b, c oder d im Ausdruck verwendet werden, werden Sie aufgefordert, Werte einzugeben oder die jeweils angezeigten gespeicherten Werte zu verwenden. Der Rechner aktualisiert die in den Variablen gespeicherte Zahl.

Beispiel

% ‡ -

2 z T z z z

< - 1 P 4

< - % b 27

<

% ‡

< - % b 40

< - % b 45 " g g g

<