Komplexe Zahlen
%
Der Rechner kann die folgenden Berechnungen mit komplexen Zahlen ausführen:
| • | Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division |
| • | Berechnen von Absolutwert |
| • | Berechnen von Kehrwert, zweiter und dritter Potenz |
| • | Komplexe Konjugation |
Einstellen des Formats für komplexe Zahlen
Stellen Sie den Modus bei Berechnungen mit komplexen Zahlen auf DEC.
q $ $ $ öffnet das Menü REAL. Verwenden Sie ! und o", um innerhalb des Menüs zu blättern und zwischen dem REAL- und dem a+bi-Format zu wechseln.
REAL oder a+bi legt das Format komplexer Zahlenergebnisse fest.
a+bi Komplexe Ergebnisse im kartesischen Format
Hinweise:
| • | Im reellen Modus werden komplexe Ergebnisse nur angezeigt, wenn komplexe Zahlen eingegeben werden. |
| • | Um i über die Tastatur einzugeben, verwenden Sie die Mehrfachbelegung der Taste g. |
| • | Die Variablen x, y, z, t, a, b, c und d sind reell oder komplex. |
| • | Komplexe Zahlen können gespeichert werden. |
| • | real( und imag( geben immer reelle Zahlen zurück. |
|
Menü „Complex“ |
Beschreibung |
|
1:conjugate |
Berechnet die konjugierte Zahl zu einer komplexen Zahl. Syntax: conj(Wert) |
|
2:real |
Bestimmt den Realteil der eingegebenen komplexen Zahl. Syntax: real(Wert) |
|
3:imaginary |
Bestimmt den Imaginärteil der eingegebenen komplexen Zahl. Syntax: imag(Wert) |
Beispiele (Modus auf RADIAN einstellen)
|
Konjugierte Zahl: conj( |
- % 1 5 U 6 g g g ) < |
|
|
Realteil: real( |
- % 2 5 U 6 g g g ) < |
|