Winkelmaße
Wählen Sie einen Winkelmodus auf dem Modusbildschirm aus. Zur Verfügung stehen DEGREE (Grad, Standard), RADIAN (Bogenmaß) und GRADIAN (Neugrad). Alle Ein- und Ausgaben richten sich nach dem eingestellten Winkelmodus. Die Maßeinheit muss nicht zusätzlich eingegeben werden.
Aufgabe
Bekanntlich gilt: 30¡ = p / 6 Radiant. Ermitteln Sie im Standardmodus (Grad) den Sinus von 30¡. Stellen Sie den Rechner dann auf Bogenmaß um und berechnen Sie den Sinus von p / 6 Radiant.
Hinweise
| • | Drücken Sie zwischen den einzelnen Berechnungen -, um die Anzeige zu löschen. |
| • | In der Anzeigezeile wird jetzt nur für die aktuelle Berechnung die Moduseinstellung DEG oder RAD angezeigt. |
|
- X 30 ) < |
|
|
q " < - X g P 6 " ) < |
|