Rangfolge der Operatoren

Der TI-30X Prio MathPrint™ Rechner verwendet zum Auswerten von Ausdrücken das Equation Operating System (EOS™). EOS™ wertet Funktionen in der folgenden Reihenfolge aus. Funktionen derselben Prioritätsebene werden von links nach rechts abgearbeitet.

1.

Ausdrücke in Klammern

2.

Funktionen, die eine ) brauchen und vor dem Argument stehen (z. B. sin, log).

3.

Funktionen, die nach dem Argument eingegeben werden z. B. x2.

4.

Potenzen (^) und Wurzeln (x)

Hinweis: Im klassischen Modus werden mit der Taste G eingegebene Potenzen von links nach rechts abgearbeitet. Der Ausdruck 2^3^2 würde also als (2^3)^2 = 64 ausgerechnet.

Im MathPrint™ Modus werden mit der Taste G eingegebenePotenzen von rechts nach links abgearbeitet. Der Ausdruck 2^3^2 würde also als 2^(3^2) = 512 ausgerechnet.

Mit den Tasten F und a eingegebene Ausdrücke werden sowohl im klassischen als auch im MathPrint™ Modus von links nach rechts abgearbeitet. 3 F F wird also ausgerechnet als (32)2 = 81.

5.

Negation (M)

6.

Brüche

7.

Kombinationen (nCr)

8.

Multiplikation, implizite Multiplikation und Division

9.

Addition und Subtraktion

10.

F3 4D Konvertierung

Anmerkung: F3 4D wird in Wizards, Funktionstabelle und Dateneditor ignoriert, wo das Ergebnis, falls gültig, ohne den Konvertierungsoperator angezeigt wird.

11.

L Speichervorgang

12.

< wertet den eingegebenen Ausdruck aus

Hinweis: Verwenden Sie Klammern, um eindeutig die Operatorrangfolge anzugeben, die Sie für den eingegebenen Ausdruck erwarten. Bei Bedarf kann mit den Klammern die von den Algorithmen des Rechners befolgte Rangfolge der Operatoren übergangen werden. Sollte das Ergebnis nicht wie erwartet ausfallen, ist zu überprüfen, wie der Ausdruck eingegeben wurde. Fügen Sie dann nach Bedarf Klammern hinzu.

Beispiele

+ Q P M

60 T 5 V M 12 <

(M)

1 T M 8 T 12 <

und +

% b 9 T 16 <

( )

4 V ( 2 T 3 ) <

( ) und +

4 ( 2 T 3 ) <

^ und

% b 3 G 2 " T 4 G 2 <

( ) und M

( M 3 ) F <

M 3 F <