Trigonometri

> ? @      % Z [ \

Ange trigonometriska funktioner (sin, cos, tan, sin-1, cos-1, tan-1), precis så som du skulle skriva dem. Välj ditt önskade Vinkel-läge innan du börjar de trigonometriska beräkningarna.

Exempel

tan

p $ $ < -

@ 45 E <

tan-1

% \ 1 E <

cos

5 V ? 60 E <

Läget Degree (Grader)

Exempel på läget Radian (Radianer)

tan

p " < - @ g q 4 " E <

tan-1

% \ 1 E <

 

n

cos

5 V ? g q 4 " E <

 

n

³ Problem

Sök vinkeln A i triangeln till höger nedan. Beräkna sedan vinkeln B och längden på hypotenusan c. Längdmått är i meter. Avrunda resultatet till en decimal.

Kom ihåg:

tan A = därför är m±A = tan-1

 

m±A + m±B + 90° = 180° därför är m±B = 90° - m±A

 

c =

p $ $ " " <

- % \ 7 q 3 " E <

90 U % i <

% b 3 F T 7 F <

n

Med en decimal är vinkeln A 66,8°, vinkeln B är 23,2° och längden på hypotenusan är 7,6 meter.