Procent

% _      % R

För att utföra en beräkning som innehåller procent, tryck på % _ efter inmatningen av värdet i procent.

För att uttrycka ett värde i procent, tryck % R efter värdet.

Exempel

2 % _ V 150 <

1 q 5 " % R <

³ Problem

Ett gruvbolag utvinner 5 000 ton malm med en metallkoncentration på 3 % och 7 300 ton med en koncentration på 2,3 %. Hur stor är den totala mängden metall som utvinns?

Om ett ton metall är värt 280 euro, vad är då det totala värdet för den utvunna metallen?

3 % _ V 5000 <

T 2.3 % _ V 7300 <

V 280 <

De två utvinningarna representerar totalt 317,9 ton metall till ett totalt värde av 89012 euro.