Pålogging med TI-kontoen din

Du må logge på TI-kontoen din for å kunne bruke TI-SmartView™ emulatorprogramvaren for MathPrint™-kalkulatorer.

1. Start TI-SmartView™ emulatorprogramvaren for MathPrint™-kalkulatorer.

Hvis dette er første gangen programvaren startes, blir du bedt om å akseptere lisenser, personvern og vilkår for bruk på nettet.

Klikk på Accept.

2. I påloggingsforespørselen, klikk på LAUNCH SIGN IN.

Merk: Hvis du må kjøpe en enkeltbrukerlisens, klikk på PURCHASE LICENSE.

Dette vil åpne påloggingssiden til Texas Instruments i nettleseren din. Fullfør påloggingsprosessen med en Google-konto eller med den e-postadressen som er assosiert med TI-kontoen din.

Når du har validert kontoen din, vises en vellykket-melding i nettleseren, og programvaren åpnes.

Vise lisensinformasjon

Mens du er innlogget, kan du vise detaljene i lisensen.

Gå til Help > License Info.

Kontoinformasjon: Den aktuelle brukerens e-postadresse.

Abonnementet utløper: Utløpsdato for den aktuelle programvarelisensen.

Økt utløper: Tid igjen i den aktuelle økten.

Mens programvaren er i bruk, kobler den seg til lisenssystemet hvert 15. minutt. Hvis brukeren kobler seg av fra nettet, vil programvaren kjøre i sju døgn fra siste gang den var tilkoblet.

Avlogging fra kontoen din

1. Gå til Help > Sign Out.
2. Klikk på SIGN OUT.

Programvaren lukkes og en nettleserflik åpner påloggingssiden.

Når du logger deg av, lagres den aktuelle tilstanden og lisensen sendes tilbake til rekken av tilgjengelige plasser. Hvis du avslutter ved å bruke File > Exit eller ved å bruke lukkeknappen , vil ikke automatisk logge deg av og avslutte bruk av lisensen.